|
|
|
XCSP3918P20
Preventa XCS-P - inter. de pos. de sécurité - levier rotatif - 2O+1F
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation JUIN 01, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Interrupteurs de sécurité Telemecanique XCS
|
Type de produit ou équipement
|
Commutateur de fin de course de sécurité
|
Nom de composant
|
XCSP
|
Conception
|
Compact
|
Matière
|
Plastique
|
Type de tête
|
Tête rotative
|
Technologie de protection
|
Capot de protection plastique, fixé par vis de sécurité à tête creuse 5 lobes
|
Type de commande
|
Levier à galet thermoplastique
|
Type et composition des contacts
|
1 "O" + 1 "O" + 1 "F"
|
Fonctionnement des contacts
|
À action brusque
|
Entrée de câble
|
1 entrée filetée pour M20 x1,5
|
Complémentaires
Raccordement électrique
|
Bornier
|
Capacité des bornes de serrage
|
1 x 0,34…2 x 0,75 mm²
|
Mouvement d'attaque
|
Avec came 30°
|
Nombre de pôles
|
3
|
Ouverture positive
|
Avec contact "O"
|
Endurance mécanique
|
10000000 cycle
|
Couple minimal d'actionnement
|
0,1 N.m
|
Couple minimum pour ouverture positive
|
0,25 N.m
|
Vitesse d'attaque maximale
|
1,5 m/s
|
Désignation code des contacts
|
B300, AC-15 (Ue = 240 V, Ie = 1,5 A) se conformer à CEI 60947-5-1 annexe A
R300, DC-13 (Ue = 250 V, Ie = 0,1 A) se conformer à CEI 60947-5-1 annexe A
|
[Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe
|
6 A
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
300 V se conformer à UL 508
400 V (degré de pollution 3) se conformer à CEI 60947-1
300 V se conformer à CSA C22.2 No 14
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
4 kV se conformer à CEI 60947-1
4 kV se conformer à CEI 60664
|
Résistance maximale entre bornes
|
25 MΩ se conformer à CEI 60255-7 catégorie 3
|
Protection contre les courts-circuits
|
6 A cartouche fusible type gG (gl)
|
Précision de répétition
|
0,1 mm sur pts déclenchement, 1 million cycles expl pour tête avec piston term
|
Matière du corps
|
Plastique
|
Matière de la tête
|
Zamak
|
Matière du coffret
|
Plastique
|
Profondeur
|
35 mm
|
Hauteur
|
122 mm
|
Largeur
|
34 mm
|
Poids du produit
|
0,255 kg
|
Environnement
Normes
|
CEI 60204-1
CEI 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
EN 1088/ISO 14119
UL 508
|
Certifications du produit
|
UL
CSA
|
Niveau de sécurité
|
Jusqu'à catégorie 4 avec système de surveillance approprié et câblage correct se conformer à ISO 13849-1
Jusqu'à PL = e avec système de surveillance approprié et câblage correct se conformer à ISO 13849-1
Jusqu'à SIL 3 avec système de surveillance approprié et câblage correct se conformer à CEI 61508
|
Données de fiabilité
|
B10d = 50000000 valeur pour une durée de vie de 20 ans limitée par l'usure ou le contact
|
Traitement de protection
|
TC
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-25…70 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-40…70 °C
|
Tenue aux vibrations
|
25 gn (f= 10…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
50 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
|
Classe de protection contre les chocs électriques
|
Classe II
|
Degré de protection IP
|
IP66 conforming to CEI 60529
IP67 conforming to CEI 60529
|
Tenue aux chocs IK
|
IK04 conforming to CEI 62262
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
3,4 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
4,9 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
13,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
139,0 g
|
Type d'emballage 2
|
S01
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
21
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
15,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
3,128 kg