|
|
|
XCSPA892
Preventa - interrupteur sécurité - 1O+2F - coupure lente - 1 entrée M16 x 1,5
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation JUIN 01, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Interrupteurs de sécurité Telemecanique XCS
|
Type de produit ou équipement
|
Interrupteur de sécurité
|
Nom de composant
|
XCSPA
|
Conception
|
Compact
|
Matière
|
Plastique
|
Type de tête
|
Tourelle à clé
|
Description des contacts
|
1 "O" + 2 "F"
|
Fonctionnement des contacts
|
Coupure lente, sans contact à court-circuit
|
Entrée de câble
|
1 entrée filetée pour M16 x 1,5
|
Diamètre extérieur du câble
|
7…10 mm
|
Raccordement électrique
|
Bornier, capacité de serrage : 1 x 0,34…2 x 0,75 mm²
|
Nombre de pôles
|
3
|
Verrouillages optionnels
|
Sans verrouillage de l'actionneur
|
Complémentaires
Isolement
|
Double isolation
|
Ouverture positive
|
Avec contact "O"
|
Endurance mécanique
|
1000000 cycle
|
Force minimale pour ouverture positive
|
15 N
|
Vitesse d'attaque minimale
|
0,01 m/s
|
Vitesse d'attaque maximale
|
0,5 m/s
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
6 A à 120 V, AC-15, A300 se conformer à CEI 60947-5-1
3 A à 240 V, AC-15, A300 se conformer à CEI 60947-5-1
0,55 A à 125 V, DC-13, Q300 se conformer à CEI 60947-5-1
0,27 A à 250 V, DC-13, Q300 se conformer à CEI 60947-5-1
|
[Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe
|
10 A
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
300 V se conformer à UL 508
300 V se conformer à CSA C22.2 No 14
400 V (degré de pollution 3) se conformer à CEI 60947-1
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
4 kV se conformer à CEI 60947-5-4
|
Protection contre les courts-circuits
|
6 A cartouche fusible type gG (gl)
|
Actionneur forcé pour rés extractible
|
10 N
|
Vitesse de commande maxi
|
10 cyc/mn pour une viabilité maximale
|
Niveau de sécurité
|
Jusqu'à catégorie 4 avec système de surveillance approprié et câblage correct se conformer à ISO 13849-1
Jusqu'à PL = e avec système de surveillance approprié et câblage correct se conformer à ISO 13849-1
Jusqu'à SIL 3 avec système de surveillance approprié et câblage correct se conformer à CEI 61508
|
Données de fiabilité
|
B10d = 5000000 valeur pour une durée de vie de 20 ans limitée par l'usure ou le contact
|
Matière du corps
|
Polyamide
|
Matière de la tête
|
Polyamide
|
Profondeur
|
30 mm
|
Hauteur
|
94 mm
|
Largeur
|
30 mm
|
Poids du produit
|
0,11 kg
|
Environnement
Normes
|
CEI 60947-5-1
EN 1088/ISO 14119
ISO 12100
UL 508
CEI 60204-1
CSA C22.2 No 14
|
Certifications du produit
|
CSA
UL
|
Traitement de protection
|
TC
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-25…70 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-40…70 °C
|
Tenue aux vibrations
|
5 gn (f= 10…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
10 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
|
Classe de protection contre les chocs électriques
|
Classe II se conformer à CEI 61140
|
Degré de protection IP
|
IP67 se conformer à EN/CEI 60529 et EN/CEI 60947-5-1
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
3,5 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
13,0 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
5,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
110,0 g