|
|
|
XCSPL762
Preventa XCSPL - inter. de position de sécurité - levier rotatif - 2O
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation JUIN 01, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Interrupteurs de sécurité Telemecanique XCS
|
Type de produit ou équipement
|
Interrupteur de protecteur
|
Nom de composant
|
XCSPL
|
Matière
|
Plastique
|
Type de tête
|
Levier rotatif à tourelle
|
Isolement
|
Double isolation
|
Type de commande
|
Levier droit
|
Directive de l'opérateur
|
Sur la droite ou sur la gauche
|
Raccordement électrique
|
Bornier
|
Type et composition des contacts
|
1 "O" + 1 "O"
|
Fonctionnement des contacts
|
À action dépendante
|
Capacité des bornes de serrage
|
1 x 0,5 à 2 x 1,5 mm² avec ou sans embout de câble
|
Entrée de câble
|
1 entrée filetée pour M16 x 1,5
|
Nombre de pôles
|
2
|
Complémentaires
Diamètre extérieur du câble
|
7…10 mm
|
Ouverture positive
|
Avec contact "O"
|
Angle d'actionnement
|
5 °
|
Endurance mécanique
|
1000000 cycle
|
Couple minimal d'actionnement
|
0,1 N.m
|
Couple minimum pour ouverture positive
|
0,25 N.m
|
Désignation code des contacts
|
A300, AC-15 (Ue = 120 V, Ie = 6 A) se conformer à EN/CEI 60947-5-1
A300, AC-15 (Ue = 240 V, Ie = 3 A) se conformer à EN/CEI 60947-5-1
Q300, DC-13 (Ue = 125 V, Ie = 0,55 A) se conformer à EN/CEI 60947-5-1
Q300, DC-13 (Ue = 250 V, Ie = 0,27 A) se conformer à EN/CEI 60947-5-1
|
[Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe
|
10 A
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
300 V se conformer à UL 508
300 V se conformer à CSA C22.2 No 14
500 V (degré de pollution 3) se conformer à EN/CEI 60947-1
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
6 kV se conformer à EN/CEI 60947-5-1
|
Résistance maximale entre bornes
|
30 mOhm se conformer à EN/CEI 60947-5-4
|
Protection contre les courts-circuits
|
10 A cartouche fusible type gG (gl)
|
Niveau de sécurité
|
Jusqu'à catégorie 4 avec système de surveillance approprié et câblage correct se conformer à EN/ISO 13849-1
Jusqu'à PL = e avec système de surveillance approprié et câblage correct se conformer à EN/ISO 13849-1
Jusqu'à SIL 3 avec système de surveillance approprié et câblage correct se conformer à CEI 61508
|
Données de fiabilité
|
B10d = 5000000 valeur pour une durée de vie de 20 ans limitée par l'usure ou le contact
|
Matière du coffret
|
Fibre de verre en polyamide PA66 imprégnée
|
Matière du levier
|
Acier inoxydable
|
Largeur
|
103 mm
|
Hauteur
|
88 mm
|
Profondeur
|
30 mm
|
Poids du produit
|
0,095 kg
|
Environnement
Normes
|
EN/CEI 60947-5-4
EN/CEI 60204-1
CSA C22.2 No 14
EN/CEI 60947-5-1
UL 508
EN 1088/ISO 14119
EN/ISO 12100
|
Certifications du produit
|
BG
UL
CSA
|
Traitement de protection
|
TH
TC
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-25…70 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-40…70 °C
|
Tenue aux vibrations
|
50 gn (f= 10…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
50 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
|
Classe de protection contre les chocs électriques
|
Classe II se conformer à EN/CEI 61140
|
Degré de protection IP
|
IP67 conforming to CEI 60529
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
3,600 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
4,000 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
20,600 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
126,000 g
|
Type d'emballage 2
|
S01
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
12
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
15,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
1,733 kg
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
Déclaration RoHS UE
|
Sans mercure
|
Oui
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Garantie contractuelle
|
|