Schneider-Electric Sonepar
 
XCSPL981 image- sonepar-france
XCSPL981
Preventa XCS général - Ids a levier coude centre
Message important Message important: 
Nous avons mis à jour le processus de commande des produits Telemecanique Sensor Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant Telemecanique Sensors France : FR.salesorders@tesensors.com Retrouvez toutes les informations produits sur le site Telemecanique Sensors : https://tesensors.fr/fr
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Interrupteurs de sécurité Telemecanique XCS
Type de produit ou équipement Interrupteur de protecteur
Nom de composant XCSPL
Matière Plastique
Type de tête Levier rotatif à tourelle
Isolement Double isolation
Type de commande Levier d'évacuation coudé
Directive de l'opérateur Centrée
Raccordement électrique Bornier
Type et composition des contacts 1 "O" + 1 "O" + 1 "F"
Fonctionnement des contacts Coupure lente, sans contact à court-circuit
Capacité des bornes de serrage 1 x 0,34 à 2 x 0,75 mm² avec ou sans embout de câble
Entrée de câble 1 entrée filetée pour Pg 11
Nombre de pôles 3
Complémentaires
Diamètre extérieur du câble 7…10 mm
Ouverture positive Avec contact "O"
Angle d'actionnement 5 °
Endurance mécanique 1000000 cycle
Couple minimal d'actionnement 0,1 N.m
Couple minimum pour ouverture positive 0,25 N.m
Vitesse d'attaque minimale 0,1 m/s
Désignation code des contacts B300, AC-15 (Ue = 120 V, Ie = 6 A) se conformer à EN/CEI 60947-5-1
B300, AC-15 (Ue = 240 V, Ie = 3 A) se conformer à EN/CEI 60947-5-1
Q300, DC-13 (Ue = 125 V, Ie = 0,2 A) se conformer à EN/CEI 60947-5-1
R300, DC-13 (Ue = 250 V, Ie = 0,1 A) se conformer à EN/CEI 60947-5-1
[Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe 6 A
[Ui] tension assignée d'isolement 300 V se conformer à UL 508
300 V se conformer à CSA C22.2 No 14
400 V (degré de pollution 3) se conformer à EN/CEI 60947-1
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 4 kV se conformer à EN/CEI 60947-5-1
Résistance maximale entre bornes 30 mOhm se conformer à EN/CEI 60947-5-4
Protection contre les courts-circuits 6 A cartouche fusible type gG (gl)
Niveau de sécurité Jusqu'à catégorie 4 avec système de surveillance approprié et câblage correct se conformer à EN/ISO 13849-1
Jusqu'à PL = e avec système de surveillance approprié et câblage correct se conformer à EN/ISO 13849-1
Jusqu'à SIL 3 avec système de surveillance approprié et câblage correct se conformer à CEI 61508
Données de fiabilité B10d = 5000000 valeur pour une durée de vie de 20 ans limitée par l'usure ou le contact
Matière du coffret Fibre de verre en polyamide PA66 imprégnée
Matière du levier Acier inoxydable
Poids du produit 0,095 kg
Environnement
Normes EN/CEI 60204-1
EN/CEI 60947-5-4
CSA C22.2 No 14
EN 1088/ISO 14119
EN/CEI 60947-5-1
UL 508
EN/ISO 12100
Certifications du produit BG
UL
CSA
Traitement de protection TH
TC
Température ambiante de fonctionnement -25…70 °C
Température ambiante de stockage -40…70 °C
Tenue aux vibrations 50 gn (f= 10…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques 50 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
Classe de protection contre les chocs électriques Classe II se conformer à EN/CEI 61140
Degré de protection IP IP67 conforming to CEI 60529
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 3,2 cm
Largeur de l'emballage 1 20,5 cm
Longueur de l'emballage 1 3,8 cm
Poids de l'emballage 1 135,0 g
Type d'emballage 2 S02
Nb produits dans l'emballage 2 44
Hauteur de l'emballage 2 15,0 cm
Largeur de l'emballage 2 30,0 cm
Longueur de l'emballage 2 40,0 cm
Poids de l'emballage 2 6,395 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois