Conception
|
Rectangulaire standard
|
Taille
|
Transponder: 50 x 15 x 15 mm
Liseuse: 108,3 x 30 x 15 mm
|
Matière
|
Valox
|
Raccordement électrique
|
1 connecteur mâle
|
Type de connecteur
|
M12 mâle
|
Type d'étage de sortie
|
Monolithique, PNP
|
Sorties de sécurité
|
2F
|
Nombre de pôles
|
5
|
Signalisation locale
|
Vert, orange et rouge 2 LED multicolores
|
Distance de détection de fonctionnement assurée [Sao]
|
10 mm face à face
|
Distance de détection de libération assurée [Sar]
|
35 mm face à face
|
Directions d'approche
|
3 directions-transpondeur avec face de détection rotative
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
24 V CC (- 20...10 %)SELV ou PELV se conformer à CEI 60204-1
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
60 mA
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
30 V CC
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
0,8 kV se conformer à CEI 60947-5-2
|
Type de protection
|
Protection contre les courts-circuits
|
Tension de coupure maximale
|
26,4 V CC
|
Pouvoir de commutation en mA
|
200 mA
|
Fréquence de commutation
|
<= 0,5 Hz
|
Temps de risque
|
120 ms
|
Temps de réponse
|
120 ms typique
|
Retard à la disponibilité maxi
|
5 s
|
Couple de serrage
|
< 1,5 N.m
|
Normes
|
CEI 60947-5-2
ISO 14119
IEC 60947-5-3
|
Certifications du produit
|
TÜV
FCC
IC
CSA 22-2
Ecolab
E2
RCM
|
Marquage
|
FCC
TÜV
RCM
EAC
IC
CE
CULus
|
Niveau de sécurité
|
SIL 3 se conformer à CEI 61508
SILCL 3 se conformer à CEI 62061
PL = e se conformer à ISO 13849-1
Catégorie 4 se conformer à ISO 13849-1
|
Données de fiabilité
|
PFHD = 5E-10/h se conformer à CEI 62061
PFHD = 5E-10/h se conformer à ISO 13849-1
|
Temps de mission
|
20 année(s)
|
Température de fonctionnement
|
-25…70 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-40…85 °C
|
Tenue aux vibrations
|
10 gn (f= 10…150 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
30 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
|
Classe de protection contre les chocs électriques
|
Classe III se conformer à CEI 61140
|
Degré de protection IP
|
IP65 conforming to CEI 60529
IP66 conforming to CEI 60529
IP67 conforming to CEI 60529
IP69K se conformer à DIN 40050
|