Schneider-Electric Sonepar
 
XDAV11131 image- sonepar-france
XDAV11131
Harmony - Manipulateur analogique
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Harmony XDA
Type de produit ou équipement Manipulateur 1 axe précâblé
Nom de l'appareil XDA
Type de signal de sortie Analogique
Matériau de la collerette Métal plaqué chrome
Informations complémentaires Avec plaque de légende découpée
Vente par quantité indivisible 1
Verrouillage mécanique Avec interverrouillage mécanique de la position zéro
[Us] tension d'alimentation 12...24 V CC
Consommation électrique <= 25 mA à 26 °
4 mA en position zéro
Type de protection Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre court-circuit à la sortie
Complémentaires
Diamètre de fixation 22 mm
Poids du produit 0,17 kg
Forme de la tête de l'unité de signalisation Rond
Profil de l'unité de commande Tige opérationnelle
Directive de l'opérateur 2 sens
Course angulaire maximale 26 ° (+/- 1 °)
Endurance mécanique 3000000 cycle
Force d'actionnement 10 N à 26 °
3,5 N à 3 °
Support de montage Panneau - épaisseur : 1…4,5 mm
Longueur de câble 0,5 m
Section du fil 0,2 mm²
Environnement
Traitement de protection TC
Température ambiante de stockage -40…70 °C
Température ambiante de fonctionnement -25…70 °C
Classe de protection contre les chocs électriques Classe II se conformer à CEI 60536
Classe II se conformer à NF C 20-030
Degré de protection IP IP65 se conformer à CEI 60536
IP65 se conformer à NF C 20-010
Normes CEI 60337-1
VDE 0660-200
NF C 63-140
Tenue aux vibrations 13 gn (f= 10…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 5,400 cm
Largeur de l'emballage 1 9,000 cm
Longueur de l'emballage 1 15,000 cm
Poids de l'emballage 1 188,000 g
Type d'emballage 2 S02
Nb produits dans l'emballage 2 12
Hauteur de l'emballage 2 15,000 cm
Largeur de l'emballage 2 30,000 cm
Longueur de l'emballage 2 40,000 cm
Poids de l'emballage 2 2,541 kg
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois