|
|
|
XE2NP3131
XE2NP31 - éléments de contacts inter posit NO+NO simultanés à action dépendante
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation JUIN 01, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Fins de course Telemecanique XC Standard
|
Nom de gamme
|
Format standard
|
Type de produit ou équipement
|
Bloc de contacts d'interrupteur de position
|
Nom de l'appareil
|
XE2N
|
Corps à associer
|
ZCT28
|
Nombre de pôles
|
2
|
Description des contacts
|
2 "F"
|
Fonctionnement des contacts
|
Coupure lente, simultanée
|
Complémentaires
Accessoires associés
|
XCKT
|
Raccordement électrique
|
Borniers à vis-étrier, capacité de serrage: 1 x 0,5…2 x 2,5 mm²
|
Forme d'isolation entre contacts
|
Zb
|
Matière des contacts
|
Contacts plaqués argent
|
Ouverture positive
|
Sans
|
Vitesse d'attaque minimale
|
6 m/min
|
Désignation code des contacts
|
A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A, Ithe = 10 A se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix A
Q300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,27 A se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix A
|
Résistance maximale entre bornes
|
25 mOhm se conformer à CEI 60255-7 catégorie 3
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
300 V se conformer à UL 508
500 V (degré de pollution 3) se conformer à CEI 60947-1
300 V se conformer à CSA C22.2 No 14
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
6 kV se conformer à CEI 60664
6 kV se conformer à CEI 60947-1
|
Protection contre les courts-circuits
|
10 A cartouche fusible, type gG
|
Durée de vie électrique
|
5000000 cycle, DC-13 120 V, 7 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge : 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C
5000000 cycle, DC-13 24 V, 13 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge : 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C
5000000 cycle, DC-13 48 V, 9 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge : 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
2,500 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
2,500 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
4,000 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
20,000 g
|
Type d'emballage 2
|
S01
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
100
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
15,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
2,322 kg
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
Déclaration RoHS UE
|
Sans mercure
|
Oui
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
Garantie contractuelle
|
|