|
|
|
XGCS850C201
OsiSense XG - station RFID - 13,56Mhz - 2 ports de communication Ethernet
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation JUIN 01, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Identification par radiofréquence Telemecanique XG
|
Type de produit ou équipement
|
Antenne intelligente compact
|
Nom de station compact RFID
|
XGCS
|
Fréquence RFID
|
13,56 MHz
|
Conception
|
80 x 93 x 40
|
Raccordement électrique
|
4 broche(s)prise d'alimentation male M8
4 broche(s)prise Ethernet femelle 1 M12
4 broche(s)prise Ethernet femelle 2 M12
|
Vitesse de transmission
|
10...100 Mbit/s
|
Gabarit
|
80 x 93 x 40 mm
|
Accessoires associés
|
Micropuce RFID STM (CRIX4K)
Micropuce RFID INTERIEURE (micropasse)
Micropuce RFID Texas (Tag-it HFI)
Micropuce RFID Fujitsu (MB89R118 - MB89R119)
Micropuce RFID NXP (SL2, SL1, Ultralight, Std 1K/4K, Desfire)
Micropuce RFID Microelectronic (EM4135)
|
Portée nominale
|
20…100 mm
|
[Us] tension d'alimentation
|
24 V CC se conformer à Très Basse Tension de Protection
|
Complémentaires
Protocole de communication
|
Ethernet IP/Modbus TCP
|
Port de communication
|
Ethernet
|
Type d'étiquette à associer
|
ISO 14443 étiquettes standard
ISO 15693 étiquettes standard
Détection automatique du type d'étiquette
|
Limites de la tension d'alimentation
|
19,2…29 V CC
|
Consommation électrique
|
< 150 mA
|
Etat LED
|
Opération :1 LED (rouge/vert)
Communication RFID :1 LED (rouge/vert)
Activité réseau Ethernet :2 LED (rouge/vert)
Statut :1 LED (rouge/vert)
État du module :1 LED (rouge/vert)
|
Couple de serrage
|
< 3 N.m
|
Marquage
|
CE
|
Poids du produit
|
0,36 kg
|
Environnement
Certifications du produit
|
UL, FCC
|
Normes
|
EN 50364
CEI 61000-6-3
EN 62369-1
ETSI EN 300 330-1
ETSI EN 301 489-1
ETSI EN 300 330-2
FCC CFR 47 part 15
ETSI EN 301 489-3
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-25…70 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-40…85 °C
|
Degré de protection IP
|
IP65 conforming to CEI 60529
|
Tenue aux vibrations
|
2 mm (f= 5…29,5 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
7 gn (f= 29,5…150 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
30 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
|
Tenue aux chocs IK
|
IK02 conforming to CEI 62262
|
Compatibilité électromagnétique
|
Test d'immunité aux décharges électrostatiques: (décharge par contact) ,3,6 kV se conformer à CEI 6100-4-11
Test d'immunité aux décharges électrostatiques: (décharge dans l'air) ,3,8 kV se conformer à CEI 6100-4-11
Test d'immunité aux transitoires électriques rapides: (ports de signalisation) ,3,1 kV se conformer à CEI 61000-4-4
Test d'immunité aux transitoires électriques rapides: (ports de puissance) ,3,2 kV se conformer à CEI 61000-4-4
Perturbation liée aux champs électromagnétiques: ,3,10 V/m se conformer à CEI 61000-4-3
Test d'immunité aux ondes de choc 1,2/50 µs: ,3,10 kV se conformer à CEI 61000-4-5
Perturbations RF transmises par conduction: ,3,10 V se conformer à CEI 61000-4-6
Champ magnétique à la fréquence d'alimentation: ,4,30 A/m se conformer à CEI 61000-4-8
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
4,400 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
9,200 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
13,000 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
421,000 g
|
Type d'emballage 2
|
S01
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
12
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
15 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
5,233 kg