|
|
|
XGHB90E340
OsiSense XG - étiquette RFID - badge ISO - 54x85,5x1mm - 256octets
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation JUIN 01, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Identification par radiofréquence Telemecanique XG
|
Type de produit ou équipement
|
Étiquette électronique
|
Nom d'étiquette électronique RFID
|
XGHB
|
Fréquence RFID
|
13,56 MHz
|
Conception
|
Badge ISO
|
Capacité mémoire
|
256 B
|
Antenne intelligente associée
|
XGCS
|
[Sn] Portée nominale
|
100 mm avec XGCS89
150 mm avec XGCS49 + extenseur de champ XGFEC2525
70 mm avec XGCS49
90 mm avec XGCS49 + extenseur de champ XGFEC540
100 mm avec XGCS85
|
Gabarit
|
54 x 85,5 x 1 mm
|
Quantité du lot
|
Lot de 10
|
Temps de lecture
|
12 + 0,825 x (nombre de mots de 16 bits) ms
|
Temps d'écriture
|
20 + 11,8 x (nombre de mots de 16-bit) ms
|
Degré de protection (IP)
|
IP65
|
Complémentaires
Type de mémoire
|
EEPROM
|
Exploitation mémoire
|
Lecture/écriture
|
Nombre de cycles de lecture
|
Illimité
|
Nombre de cycles d'écriture
|
100000 à -25…50 °C
2500000 à 30 °C
|
Vitesse linéaire max avec "fonction lecture/écriture auto)
|
0,6 m/s avec XGCS49 (lire ou écrire 10 mots)
5,3 m/s avec XGCS49 (lire un numéro de série)
1,6 m/s avec XGCS49 (lire un mot)
7,1 m/s avec XGCS89 (lire un numéro de série)
4 m/s avec XGCS89 (lire un mot)
0,8 m/s avec XGCS89 (lire ou écrire 10 mots)
7,1 m/s avec XGCS85 (lire un numéro de série)
4 m/s avec XGCS85 (lire un mot)
0,8 m/s avec XGCS85 (lire ou écrire 10 mots)
|
Durée de rétention des données
|
10 année(s)
|
Matière
|
PVC (chlorure de polyvinyle)
|
Poids du produit
|
0,005 kg
|
Environnement
Normes
|
ISO 15693
|
Température de fonctionnement
|
-25…50 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-40…55 °C
|
Tenue aux vibrations
|
2 mm (f = 5…29,5 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
7 gn (f = 29,5…150 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
30 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
|
Tenue aux chocs IK
|
IK02 conforming to CEI 62262
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
0,100 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
5,500 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
9,000 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
5,000 g
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
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Garantie contractuelle
|
|