|
|
|
XMLB160D2S11
OsiSense XML-B - pressostat - 160bar - écart réglable 2 seuils - 1 OF
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation JUIN 01, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Capteurs de pression Telemecanique XM
|
Type de produit ou équipement
|
Détecteur de pression électromécanique
|
Type de capteur de pression
|
Détecteur de pression électromécanique
|
Nom de l'appareil
|
XMLB
|
Pression nominale
|
160 bar
|
Fluide contrôlé
|
Huile hydraulique (0…160 °C)
|
Type de raccordement hydraulique
|
G 1/4 (femelle) se conformer à ISO 228
|
Raccordement électrique
|
Borniers à vis-étrier, 1 x 0,5…2 x 2,5 mm²
1 connecteur Pg 13
|
Jauge AWG
|
AWG 20 à AWG 14
|
Entrée de câble
|
Presse-étoupe 9…13 mm
|
Type et composition des contacts
|
1 F/O
|
Application spécifique du produit
|
-
|
Type de fonctionnement du capteur de pression
|
Régulation entre 2 seuils
|
Type de circuit électrique
|
Télécommande
|
Type d'écart
|
Différentiel réglable
|
Affichage local
|
Avec
|
Plage réglage d'un paramètre supérieur
|
10…160 bar
|
Plage réglage d'un paramètre inférieur
|
0,7…139,2 bar
|
Ecart maxi réalisable en haut de plage
|
100 bar
|
Pression accidentelle maximum permise
|
360 bar
|
Pression de rupture
|
720 bar
|
Actionneur de pression
|
Piston
|
Matière en contact avec le fluide
|
Acier
PTFE
Laiton
FPM, FKM
|
Matière du coffret
|
Alliage de zinc
|
Courant nominal
|
3 A, B300, AC-15 (Ue = 120 V) se conformer à CEI 60947-5-1
1,5 A, B300, AC-15 (Ue = 240 V) se conformer à CEI 60947-5-1
0,1 A, R300, DC-13 (Ue = 250 V) se conformer à CEI 60947-5-1
|
Complémentaires
Minimum différentiel possible à faible réglage
|
9,3 bar (- 1,8 bar, + 1,5 bar)
|
Minimum différentiel possible à fort réglage
|
20,8 bar (- 1,9 bar, + 1,6 bar)
|
Surpression admissible par cycle
|
200 bar
|
Type de bornier
|
4 bornes
|
Vitesse de commande maxi
|
60 cyc/mn
|
Précision de répétition
|
2 %
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
300 V se conformer à UL 508
500 V se conformer à CEI 60947-1
300 V se conformer à CSA C22.2 No 14
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
6 kV se conformer à CEI 60947-1
|
Manœuvre des contacts auxiliaires
|
À action brusque
|
Matière des contacts
|
Contacts en argent
|
Résistance maximale entre bornes
|
25 mOhm se conformer à CEI 255-7 catégorie 3
25 mOhm se conformer à NF C 93-050 méthode A
|
Protection contre les courts-circuits
|
10 A cartouche fusible, type gG (gl)
|
Endurance mécanique
|
6000000 cycle
|
Réglage
|
Externe
|
Hauteur
|
113 mm
|
Profondeur
|
75 mm
|
Largeur
|
35 mm
|
Poids du produit
|
0,75 kg
|
Environnement
Normes
|
UL 508
CEI 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
CE
|
Certifications du produit
|
BV
CSA
UL
CCC
LROS (Lloyds register of shipping)
|
Traitement de protection
|
TC version standard
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-25…70 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-40…70 °C
|
Position de montage
|
Toutes positions
|
Tenue aux vibrations
|
4 gn (f = 30…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
50 gn se conformer à CEI 60068-2-27
|
Classe de protection contre les chocs électriques
|
Classe I se conformer à CEI 1140
Classe I se conformer à CEI 536
Classe I se conformer à NF C 20-030
|
Degré de protection IP
|
IP66 conforming to CEI 60529
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
4,000 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
12,200 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
8,500 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
783,000 g
|
Type d'emballage 2
|
S02
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
13
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
10,485 kg
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
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
Garantie contractuelle
|
|