|
|
|
XMLG400D21
OsiSense XMLG - transmetteur de pression - 0..400bar - G 1/4A mâle - 4..20mA
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation JUIN 01, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Capteurs de pression Telemecanique XM
|
Type de produit ou équipement
|
Détecteurs de pression électroniques
|
Type de capteur de pression
|
Transmetteur de pression
|
Nom du capteur de pression
|
XMLG
|
Pression nominale
|
400 bar
|
Type de raccordement hydraulique
|
G 1/4A (mâle) se conformer à DIN 3852-E
|
Fluide contrôlé
|
Air (-15…125 °C)
Fluide corrosif (-15…125 °C)
Huile hydraulique (-15…125 °C)
Eau douce (0…125 °C)
|
Type de signal de sortie
|
Analogique
|
Sortie analogique
|
4...20 mA, 2 fils
|
Raccordement électrique
|
1 connecteur mâle M12, 3 broches
|
[Us] tension d'alimentation
|
12 V CC (limites de tension: 8…33 V)
24 V CC (limites de tension: 8…33 V)
|
Quantité du lot
|
Lot de 1
|
Type d'emballage
|
Individuel
|
Diamètre
|
22,8 mm
|
Complémentaires
Plage de réglage de pression
|
0…400 bar
|
Pression accidentelle maximum permise
|
800 bar
|
Pression de rupture
|
900 bar
|
Affichage local
|
Sans
|
Type de circuit électrique
|
Télécommande
|
Consommation électrique
|
< 20 mA
|
Matière en contact avec le fluide
|
Céramique
FPM (Viton)
PPS
Acier inoxydable type AISI 303
|
Position de montage
|
Toutes positions
|
Type de protection
|
Inversion polarité
Court-circuit de charge
|
Tenue aux ondes de choc
|
1 kV 42 Ohm se conformer à CEI 61000-4-5
500 kV 12 Ohm se conformer à CEI 61000-4-5
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
0,5 kV
|
Temps de réponse de la sortie
|
< 2 ms
|
Dérive de la sensibilité
|
+/- 0,015 % de l'échelle de mesure/°C
|
Dérive du point zéro
|
+/- 0,015 % de l'échelle de mesure/°C
|
Précision de mesure
|
+/- 0,3 % de la plage de mesure
|
Précision de répétition
|
+/- 0,1 % de l'échelle de mesure
|
Endurance mécanique
|
10000000 cycle
|
Poids du produit
|
0,095 kg
|
Hauteur
|
58,1 mm
|
Longueur
|
48,5 mm
|
Type d'écart
|
Différentiel fixe
|
Environnement
Normes
|
IEC 61326-2-3
CE
|
Certifications du produit
|
UL 508
CSA C22.2 No 14
|
Traitement de protection
|
TC
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-15…85 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-40…85 °C
|
Tenue aux vibrations
|
20 gn (f= 9…2000 Hz) se conformer à IEC 60028-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
25 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
|
Tenue aux décharges électrostatiques
|
15 kV dans l'air se conformer à CEI 6100-4-11
8 kV avec contact se conformer à CEI 6100-4-11
|
Tenue aux champs électromagnétiques rayonnés
|
200 V/m 80…1000 Hz se conformer à CEI 61000-4-3
|
Tenue aux transitoires rapides
|
4 kV se conformer à CEI 61000-4-4
|
Résist perturb conduites, induites par champs fréqu radio
|
30 V (0,15…80 Hz) se conformer à CEI 61000-4-6
|
Tenue aux champs magnétiques
|
30 A/m 50 Hz se conformer à CEI 61000-4-8
|
Degré de protection IP
|
IP66 conforming to CEI 60529
IP67 conforming to CEI 60529
|
Degré de protection NEMA
|
NEMA 4
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
5,000 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
10,600 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
13,400 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
134,000 g
|
Type d'emballage 2
|
S02
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
12
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
1,915 kg