Schneider-Electric Sonepar
 
XMPE12C2131 image- sonepar-france
XMPE12C2131
OsiSense XMP - pressostat - 12bar - écart réglable 2 seuils - 3O
Message important Message important: 
Nous avons mis à jour le processus de commande des produits Telemecanique Sensor Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant Telemecanique Sensors France : FR.salesorders@tesensors.com Retrouvez toutes les informations produits sur le site Telemecanique Sensors : https://tesensors.fr/fr
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Capteurs de pression Telemecanique XM
Type de capteur de pression Détecteur de pression électromécanique
Nom du capteur de pression XMP
Pression nominale 12 bar
Type de raccordement hydraulique G 1/4 (femelle) se conformer à ISO 228
Fluide contrôlé Air (0…70 °C)
Eau douce (0…70 °C)
Eau de mer (0…70 °C)
Entrée de câble 2 entrées filetées pour presse-étoupe Pg 13,5 se conformer à NF C 68-300
Type et composition des contacts 3 "O" à action brusque
Application spécifique du produit -
Type de fonctionnement du capteur de pression Régulation entre 2 seuils
Raccordement électrique Borniers à vis-étrier, capacité de serrage: minimum : 2 x 4 mm²
Type de circuit électrique Circuit de puissance
Type d'écart Différentiel réglable
Affichage local Sans
Vente par quantité indivisible 1
Complémentaires
Plage réglage d'un paramètre inférieur 0,3…10,3 bar
Plage réglage Point Haut 1,3…12 bar
Minimum différentiel possible à faible réglage 1 bar
Minimum différentiel possible à fort réglage 1,7 bar
Ecart maxi réalisable en haut de plage 8,4 bar
Pression de rupture 30 bar
Type soupape de décompression Raccord instant valve droite
Type de commande Bouton ON/OFF
Type de bornier 6 bornes
Actionneur de pression Membrane
Matière en contact avec le fluide Toile recouverte de nitrile
Alliage zinc chromé
Matière du coffret PA imprégné de fibres de verre
Position de montage Toutes positions
Vitesse de commande maximale 10 cyc/mn
Précision de répétition 3,5 %
[Ui] tension assignée d'isolement 500 V se conformer à CEI 60947-1
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 6 kV se conformer à CEI 60947-1
Résistance maximale entre bornes 25 MΩ se conformer à CEI 60255-7 catégorie 3
25 MΩ se conformer à NF C 93-050 méthode A
Durée de vie électrique 1000000 cycle 1,5 kW, cadence de fonctionnement <10 cyc/mn, facteur de charge: 0,4, 400 V CA 3 phases
500000 cycle 3 kW, cadence de fonctionnement <10 cyc/mn, facteur de charge: 0,4, 400 V CA 3 phases
600000 cycle 1,5 kW, cadence de fonctionnement <10 cyc/mn, facteur de charge: 0,4, 230 V CA 3 phases
700000 cycle 2,2 kW, cadence de fonctionnement <10 cyc/mn, facteur de charge: 0,4, 400 V CA 3 phases
Endurance mécanique 1000000 cycle
Réglage Écrou
Poids du produit 0,45 kg
Description des bornes ISO n°1 (5-6)NC
(1-2)NC
(3-4)NC
Profondeur 98 mm
Hauteur 138 mm
Largeur 57 mm
Environnement
Certifications du produit EAC
Normes CEI 60947-4-1
CE
Température ambiante de fonctionnement -25…70 °C
Température ambiante de stockage -40…70 °C
Tenue aux vibrations 3 gn (f = 10…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques 50 gn se conformer à CEI 60068-2-27
Classe de protection contre les chocs électriques Classe I se conformer à CEI 60536
Degré de protection IP IP54 conforming to CEI 60529
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 6,2 cm
Largeur de l'emballage 1 11,5 cm
Longueur de l'emballage 1 17,0 cm
Poids de l'emballage 1 530,0 g
Type d'emballage 2 S03
Nb produits dans l'emballage 2 20
Hauteur de l'emballage 2 30,0 cm
Largeur de l'emballage 2 30,0 cm
Longueur de l'emballage 2 40,0 cm
Poids de l'emballage 2 10,976 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois