|
|
|
XMPE12C2431
OsiSense XMP - pressostat - 12bar - écart réglable 2 seuils - 3O
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation JUIN 01, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Capteurs de pression Telemecanique XM
|
Type de capteur de pression
|
Détecteur de pression électromécanique
|
Nom du capteur de pression
|
XMP
|
Pression nominale
|
12 bar
|
Type de raccordement hydraulique
|
4 x G 1/4 (femelle) se conformer à ISO 228
|
Fluide contrôlé
|
Air (0…70 °C)
Eau douce (0…70 °C)
Eau de mer (0…70 °C)
|
Entrée de câble
|
2 entrées filetées pour presse-étoupe Pg 13,5 se conformer à NF C 68-300
|
Type et composition des contacts
|
3 "O" à action brusque
|
Application spécifique du produit
|
-
|
Type de fonctionnement du capteur de pression
|
Régulation entre 2 seuils
|
Raccordement électrique
|
Borniers à vis-étrier, capacité de serrage: minimum : 2 x 4 mm²
|
Type de circuit électrique
|
Circuit de puissance
|
Type d'écart
|
Différentiel réglable
|
Affichage local
|
Sans
|
Vente par quantité indivisible
|
1
|
Complémentaires
Plage réglage d'un paramètre inférieur
|
0,3…10,3 bar
|
Plage réglage Point Haut
|
1,3…12 bar
|
Minimum différentiel possible à faible réglage
|
1 bar
|
Minimum différentiel possible à fort réglage
|
1,7 bar
|
Ecart maxi réalisable en haut de plage
|
8,4 bar
|
Pression de rupture
|
30 bar
|
Type soupape de décompression
|
Raccord instant valve droite
|
Type de commande
|
Bouton ON/OFF
|
Type de bornier
|
6 bornes
|
Actionneur de pression
|
Membrane
|
Matière en contact avec le fluide
|
Alliage zinc chromé
Toile recouverte de nitrile
|
Matière du coffret
|
PA imprégné de fibres de verre
|
Position de montage
|
Toutes positions
|
Vitesse de commande maximale
|
10 cyc/mn
|
Précision de répétition
|
3,5 %
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
500 V se conformer à CEI 60947-1
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
6 kV se conformer à CEI 60947-1
|
Résistance maximale entre bornes
|
25 MΩ se conformer à CEI 60255-7 catégorie 3
25 MΩ se conformer à NF C 93-050 méthode A
|
Durée de vie électrique
|
1000000 cycle 1,5 kW, cadence de fonctionnement <10 cyc/mn, facteur de charge: 0,4, 400 V CA 3 phases
500000 cycle 3 kW, cadence de fonctionnement <10 cyc/mn, facteur de charge: 0,4, 400 V CA 3 phases
600000 cycle 1,5 kW, cadence de fonctionnement <10 cyc/mn, facteur de charge: 0,4, 230 V CA 3 phases
700000 cycle 2,2 kW, cadence de fonctionnement <10 cyc/mn, facteur de charge: 0,4, 400 V CA 3 phases
|
Endurance mécanique
|
1000000 cycle
|
Réglage
|
Écrou
|
Poids du produit
|
0,45 kg
|
Description des bornes ISO n°1
|
(5-6)NC
(3-4)NC
(1-2)NC
|
Profondeur
|
98 mm
|
Hauteur
|
138 mm
|
Largeur
|
57 mm
|
Environnement
Certifications du produit
|
EAC
|
Normes
|
CEI 60947-4-1
CE
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-25…70 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-40…70 °C
|
Tenue aux vibrations
|
3 gn (f = 10…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
50 gn se conformer à CEI 60068-2-27
|
Classe de protection contre les chocs électriques
|
Classe I se conformer à CEI 60536
|
Degré de protection IP
|
IP54 conforming to CEI 60529
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
6,200 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
11,400 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
16,800 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
564,000 g
|
Type d'emballage 2
|
S06
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
50
|
Hauteur de l'emballage 2
|
75,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
60,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
80,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
40,800 kg