|
|
|
XPEM129
Preventa - Interrupteur a pedale
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Harmony XPE
|
Type de produit ou équipement
|
Interrupteur à pédale
|
Matière
|
Métal
|
Type d'interrupteur à pied
|
Interrupteur à pédale unique
|
Nom de l'appareil
|
XPEM
|
Mécanisme déclencheur
|
Sans mécanisme de déclenchement
|
Fonctionnement des contacts
|
1 cran avec sortie analogique
|
Description des contacts
|
2 "O" + "F"
|
Couleur
|
Bleu
|
Complémentaires
Ouverture positive
|
Avec se conformer à EN/CEI 60947-5-1 annexe K
|
[Us] tension d'alimentation
|
24…48 V CC
|
Limites de la tension d'alimentation
|
19…58 V
|
Consommation électrique
|
4 mA sans charge
|
Dérive du courant de sortie
|
-12…2 % à -25…70 °C
-6…2 % à 0…50 °C
|
Mode de raccordement
|
Borniers à vis-étrier, <= 1 x 2,5 mm² avec ou sans embout
Borniers à vis-étrier, <= 2 x 1,5mm² avec ou sans embout
|
Entrée de câble
|
2 entrées taraudées pour presse-étoupe de câble Pg 16
|
Endurance mécanique
|
15000000 cycle
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
3 A, 240 V, AC-15, A300
0,27 A, 250 V, DC-13, Q300 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix A
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
500 V (degré de pollution 3) se conformer à EN/CEI 60947-1
500 V (degré de pollution 3) se conformer à NF C 20-040 groupe C
500 V (degré de pollution 3) se conformer à VDE 0110 gr C
300 V se conformer à UL 508
300 V se conformer à CSA C22.2 No 14
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
6 kV se conformer à EN/CEI 60947-1
6 kV se conformer à CEI 60664
|
Résistance maximale entre bornes
|
0,025 mOhm se conformer à CEI 60255-7 catégorie 3
0,025 mOhm se conformer à NF C 93-050 méthode A
|
Protection contre les courts-circuits
|
10 A cartouche fusible type gG se conformer à EN/CEI 60947-5-1
10 A cartouche fusible type gG se conformer à VDE 0660-200
|
Puissance assignée d'emploi en W
|
10 W DC-13, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, 5000000 cycle, 24 V, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 annexe C
4 W DC-13, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, 5000000 cycle, 120 V, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 annexe C
7 W DC-13, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, 5000000 cycle, 48 V, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 annexe C
|
Caractéristiques physiques
|
(13-14)NO
(21-22)NC
(11-12)NC
(23-24)NO
|
Poids du produit
|
1,2 kg
|
Environnement
Normes
|
NF E 09-031
|
Certifications du produit
|
CSA
FIMKO
|
Traitement de protection
|
TC
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-25…70 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-40…70 °C
|
Tenue aux vibrations
|
15 gn (f= 10…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
150 gn se conformer à NF E 09-031
20 gn se conformer à CEI 60068-2-27
|
Catégorie de surtension
|
Classe I se conformer à EN/CEI 61140
Classe I se conformer à NF C 20-030
|
Degré de protection IP
|
IP66 conforming to CEI 60529
IP669 se conformer à NF C 20-010
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
9,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
13,1 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
23,2 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
1,538 kg
|
Type d'emballage 2
|
S02
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
4
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
6,494 kg
|
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|