|
|
|
XPEM310SA1
Preventa - Interr xpem310 a pied sim ple capot metal
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Harmony XPE
|
Type de produit ou équipement
|
Interrupteur à pédale
|
Matière
|
Métal
|
Type d'interrupteur à pied
|
Interrupteur à pédale unique
|
Nom de l'appareil
|
XPEM
|
Mécanisme déclencheur
|
Sans mécanisme de déclenchement
|
Fonctionnement des contacts
|
1 étage
|
Description des contacts
|
1 "O" + 1 "F"
|
Couleur
|
Bleu
|
Complémentaires
Ouverture positive
|
Avec se conformer à EN/CEI 60947-5-1 annexe K
|
Mode de raccordement
|
Borniers à vis-étrier, <= 1 x 2,5 mm² avec ou sans embout
Borniers à vis-étrier, <= 2 x 1,5mm² avec ou sans embout
|
Entrée de câble
|
2 entrées taraudées pour presse-étoupe de câble Pg 16
|
Endurance mécanique
|
15000000 cycle
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
0,27 A, 250 V, DC-13, Q300 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix A
3 A, 240 V, AC-15, A300
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
500 V (degré de pollution 3) se conformer à EN/CEI 60947-1
500 V (degré de pollution 3) se conformer à NF C 20-040 groupe C
500 V (degré de pollution 3) se conformer à VDE 0110 gr C
300 V se conformer à UL 508
300 V se conformer à CSA C22.2 No 14
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
6 kV se conformer à EN/CEI 60947-1
|
Résistance maximale entre bornes
|
25 MΩ se conformer à CEI 60255-7 catégorie 3
25 MΩ se conformer à NF C 93-050 méthode A
|
Protection contre les courts-circuits
|
10 A cartouche fusible type gG se conformer à EN/CEI 60947-5-1
10 A cartouche fusible type gG se conformer à VDE 0660-200
|
Poids du produit
|
2,4 kg
|
Environnement
Normes
|
NF E 09-031
|
Certifications du produit
|
CSA
FIMKO
|
Traitement de protection
|
TC
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-25…70 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-40…70 °C
|
Tenue aux vibrations
|
15 gn (f= 10…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
150 gn se conformer à NF E 09-031
20 gn se conformer à CEI 60068-2-27
|
Degré de protection IP
|
IP66 conforming to CEI 60529
IP669 se conformer à NF C 20-010
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
22,000 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
22,000 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
25,000 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
2,508 kg
|
Type d'emballage 2
|
P06
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
30
|
Hauteur de l'emballage 2
|
75,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
60,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
80,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
88,240 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|