|
|
|
XPSAXE5120C
Preventa XPSAXE - module - surveillance d'arrêt d'urgence et d'inter. - 24Vca/cc
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation JUIL. 31, 2023
|
|
|
Fin des services standard DÉC. 31, 2025
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Automatisme de sécurité Preventa
|
Type de produit ou équipement
|
Module de sécurité Preventa
|
Nom du module sécurité
|
XPSAXE
|
Utilisation module sécurité
|
Contrôle d’Arrêt d’urgence et d’interrupteurs
|
Niveau de sécurité
|
Jusqu'à PL e/catégorie 4 se conformer à EN/ISO 13849-1
Jusqu'à SILCL 3 se conformer à EN/CEI 62061
|
Données de fiabilité
|
DC > 99 % se conformer à EN/ISO 13849-1
MTTFd = 457 années se conformer à EN/ISO 13849-1
PFHd = 3E-8 1/h se conformer à EN/CEI 62061
|
Mode de raccordement
|
Borniers à ressorts, bornier débrochable, 1 x 0,2 à 1 x 2,5 mm² rigide sans embout
Borniers à ressorts, bornier débrochable, 1 x 0,2 à 1 x 2,5 mm² souple sans embout
Borniers à ressorts, bornier débrochable, 1 x 0,25 à 1 x 2,5 mm² souple avec embout de câble, sans lunette
Borniers à ressorts, bornier débrochable, 1 x 0,25 à 1 x 2,5 mm² souple avec embout de câble, avec lunette
Borniers à ressorts, bornier débrochable, 2 x 0,5…2 x 1 mm² souple avec embout de câble, avec double lunette
Borniers à ressorts, bornier débrochable
|
Type de sortie
|
Ouverture instantanée du relais, 3"F" circuit(s), sans volt
|
Nombre de circuits supplémentaires
|
1 "O"
|
[Us] tension d'alimentation
|
24 V CC - 15...10 %
24 V CA
|
Complémentaires
Temps synchro entre entrées
|
< 0,5 s
|
Fréquence d'alimentation
|
50/60 Hz
|
Puissance consommée maximale en VA
|
4 VA CC
|
[Uc] tension circuit de commande
|
24 V CC
|
Pouvoir de coupure
|
3600 VA appel AC-15 B300 sortie relais
360 VA maintien AC-15 B300 sortie relais
|
Pouvoir de coupure
|
1,5 A à 24 V (DC-13) constante de temps: 50 ms pour sortie relais
|
Courant thermique de sortie
|
6 A pour sorties instantanées et retardées
|
Calibre du fusible à associer
|
6 A gG pour sorties instantanées
|
Courant minimum de sortie
|
10 mA pour sortie relais
|
Tension de sortie minimum
|
17 V pour sortie relais
|
Temps de réponse maximal sur ouverture des entrées
|
80 ms
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
300 V (degré de pollution 2) se conformer à CEI 60947-5-1
300 V (degré de pollution 2) se conformer à DIN VDE 0110 partie 1
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
4 kV catégorie de surtension III se conformer à CEI 60947-5-1
4 kV catégorie de surtension III se conformer à DIN VDE 0110 partie 1
|
Signalisation locale
|
2 LEDs
|
Support de montage
|
Rail DIN symétrique 35 mm
|
Poids du produit
|
0,229 kg
|
Environnement
Normes
|
EN/ISO 13850
EN 1088/ISO 14119
EN/CEI 60204-1
EN/CEI 60947-5-1
|
Certifications du produit
|
BG
CSA
UL
|
Degré de protection IP
|
IP20 se conformer à EN/CEI 60529
IP40 se conformer à EN/CEI 60529
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-25…55 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-25…75 °C
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
4,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
11,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
12,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
203,0 g
|
Type d'emballage 2
|
S02
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
20
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
4,376 kg
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
Déclaration RoHS UE
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
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Informations de fin de vie
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Sans PVC
|
Oui
|
Garantie contractuelle
|
|