Schneider-Electric Sonepar
 
XPSECPE3930C image- sonepar-france
XPSECPE3930C
Preventa - Module securite extension , 230vac, conta
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de fabrication consulter si stock
Telemecanique
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Automatisme de sécurité Preventa
Type de produit ou équipement Module de sécurité Preventa
Nom du module sécurité XPSECPE
Utilisation module sécurité Augmentation du nombre de contacts de sécurité
Fonction du module Augmentation du nombre de contacts de sécurité
Niveau de sécurité Jusqu'à PL e/catégorie 4 Jusqu'au niveau de sécurité max. du module de base se conformer à EN/ISO 13849-1
Jusqu'à SILCL 3 Jusqu'au niveau de sécurité max. du module de base se conformer à EN/CEI 62061
Données de fiabilité MTTFd > 100 années se conformer à EN/ISO 13849-1
DC = 0…99 % se conformer à EN/ISO 13849-1
PFHd = 2,47E-8 1/h se conformer à EN/CEI 62061
Type de sortie Relais, 8"F" circuit(s), sans volt
[Us] tension d'alimentation 115...230 V CA - 15...10 %
Nombre de circuits supplémentaires 2 "O" + 1 sortie statique
Complémentaires
Fréquence d'alimentation 50/60 Hz
Puissance consommée en VA maximale 6 VA
Type de protection en entrée Interne, électronique
Pouvoir de coupure 360 VA maintien AC-15 B300 sortie relais
3600 VA appel AC-15 B300 sortie relais
Pouvoir de coupure 3 A à 24 V (DC-13) constante de temps: 50 ms pour sortie relais
20 mA à 24 V pour circuit de sortie statique
Courant thermique de sortie 6 A par relais pour sortie relais
[Ith] courant thermique conventionnel 24 A pour sortie relais
Calibre du fusible à associer 6 A gG pour sortie relais se conformer à EN/CEI 60947-5-1, DIN VDE 0660 partie 200
Courant minimum de sortie 10 mA pour sortie relais
Tension de sortie minimum 5 V pour sortie relais
Temps de réponse maximal sur ouverture des entrées 10 ms
[Ui] tension assignée d'isolement 300 V (degré de pollution 2) se conformer à EN/CEI 60947-5-1, DIN VDE0110 parties 1 et 2
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 4 kV catégorie de surtension III se conformer à EN/CEI 60947-5-1, DIN VDE0110 parties 1 et 2
Signalisation locale 3 LEDs
Mode de raccordement Borniers à ressorts, bornier débrochable, 1 x 0,2 à 1 x 2,5 mm² rigide sans embout
Borniers à ressorts, bornier débrochable, 1 x 0,2 à 1 x 2,5 mm² souple sans embout
Borniers à ressorts, bornier débrochable, 1 x 0,25 à 1 x 2,5 mm² souple avec embout de câble, sans lunette
Borniers à ressorts, bornier débrochable, 1 x 0,25 à 1 x 1,5 mm² souple avec embout de câble, avec lunette
Borniers à ressorts, bornier débrochable, 2 x 0,2 à 2 x 1 mm² rigide sans embout
Borniers à ressorts, bornier débrochable, 2 x 0,2 à 2 x 1 mm² souple sans embout
Borniers à ressorts, bornier débrochable, 2 x 0,25 à 2 x 1 mm² souple avec embout de câble, sans lunette
Borniers à ressorts, bornier débrochable, 2 x 0,5 à 2 x 1,5 mm² souple avec embout de câble, avec double lunette
Support de montage Rail DIN symétrique 35 mm
Poids du produit 0,65 kg
Environnement
Normes EN/CEI 60947-5-1
EN/CEI 60204-1
Certifications du produit UL
CSA
CCC
Degré de protection IP IP20 (bornes) se conformer à EN/CEI 60529
IP40 (boîtier) se conformer à EN/CEI 60529
Température ambiante de fonctionnement -25…55 °C
Température ambiante de stockage -25…70 °C
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 6,2 cm
Largeur de l'emballage 1 11,5 cm
Longueur de l'emballage 1 12,3 cm
Poids de l'emballage 1 380,0 g
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois