|
|
|
XPSECPE5131C
Preventa XPSEC - module - extension du nb. de contacts de sécurité - 24Vca/cc
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation JUIL. 31, 2023
|
|
|
Fin des services standard DÉC. 31, 2025
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Automatisme de sécurité Preventa
|
Type de produit ou équipement
|
Module de sécurité Preventa
|
Nom du module sécurité
|
XPSECPE
|
Utilisation module sécurité
|
Augmentation du nombre de contacts de sécurité
|
Fonction du module
|
Augmentation du nombre de contacts de sécurité
|
Niveau de sécurité
|
Jusqu'à PL e/catégorie 4 Jusqu'au niveau de sécurité max. du module de base se conformer à EN/ISO 13849-1
Jusqu'à SILCL 3 Jusqu'au niveau de sécurité max. du module de base se conformer à EN/CEI 62061
|
Données de fiabilité
|
MTTFd > 100 années se conformer à EN/ISO 13849-1
DC = 0…99 % se conformer à EN/ISO 13849-1
PFHd = 2,47E-8 1/h se conformer à EN/CEI 62061
|
Type de sortie
|
Relais, 8"F" circuit(s), sans volt
|
[Us] tension d'alimentation
|
24 V CA - 15...10 %
24 V CC - 15...10 %
|
Nombre de circuits supplémentaires
|
2 "O" + 1 sortie statique
|
Complémentaires
Fréquence d'alimentation
|
50/60 Hz
|
Puissance consommée en VA maximale
|
4 VA
|
Type de protection en entrée
|
Interne, électronique
|
Pouvoir de coupure
|
360 VA maintien AC-15 B300 sortie relais
3600 VA appel AC-15 B300 sortie relais
|
Pouvoir de coupure
|
3 A à 24 V (DC-13) constante de temps: 50 ms pour sortie relais
20 mA à 24 V pour circuit de sortie statique
|
Courant thermique de sortie
|
6 A par relais pour sortie relais
|
[Ith] courant thermique conventionnel
|
24 A pour sortie relais
|
Calibre du fusible à associer
|
6 A gG pour sortie relais se conformer à EN/CEI 60947-5-1, DIN VDE 0660 partie 200
|
Courant minimum de sortie
|
10 mA pour sortie relais
|
Tension de sortie minimum
|
5 V pour sortie relais
|
Temps de réponse maximal sur ouverture des entrées
|
10 ms
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
300 V (degré de pollution 2) se conformer à EN/CEI 60947-5-1, DIN VDE0110 parties 1 et 2
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
4 kV catégorie de surtension III se conformer à EN/CEI 60947-5-1, DIN VDE0110 parties 1 et 2
|
Signalisation locale
|
3 LEDs
|
Mode de raccordement
|
Borniers à ressorts, bornier débrochable, 1 x 0,2 à 1 x 2,5 mm² rigide sans embout
Borniers à ressorts, bornier débrochable, 1 x 0,2 à 1 x 2,5 mm² souple sans embout
Borniers à ressorts, bornier débrochable, 1 x 0,25 à 1 x 2,5 mm² souple avec embout de câble, sans lunette
Borniers à ressorts, bornier débrochable, 1 x 0,25 à 1 x 1,5 mm² souple avec embout de câble, avec lunette
Borniers à ressorts, bornier débrochable, 2 x 0,2 à 2 x 1 mm² rigide sans embout
Borniers à ressorts, bornier débrochable, 2 x 0,2 à 2 x 1 mm² souple sans embout
Borniers à ressorts, bornier débrochable, 2 x 0,25 à 2 x 1 mm² souple avec embout de câble, sans lunette
Borniers à ressorts, bornier débrochable, 2 x 0,5 à 2 x 1,5 mm² souple avec embout de câble, avec double lunette
|
Support de montage
|
Rail DIN symétrique 35 mm
|
Poids du produit
|
0,65 kg
|
Environnement
Normes
|
EN/CEI 60947-5-1
EN/CEI 60204-1
|
Certifications du produit
|
TÜV
CSA
UL
|
Degré de protection IP
|
IP20 (bornes) se conformer à EN/CEI 60529
IP40 (boîtier) se conformer à EN/CEI 60529
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-25…55 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-25…70 °C
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
6,2 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
11,3 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
12,3 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
363,0 g
|
Type d'emballage 2
|
S02
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
12
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
4,749 kg
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
Déclaration RoHS UE
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
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Informations de fin de vie
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Sans PVC
|
Oui
|
Garantie contractuelle
|
|