|
|
|
XPSPVK3784
Preventa XPS-PV - contrôleur - électrovanne double corps - 230Vcc
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Automatisme de sécurité Preventa
|
Type de produit ou équipement
|
Module de sécurité Preventa
|
Nom du module sécurité
|
XPSPVK
|
Utilisation module sécurité
|
Pour la surveillance dynamique des électrovannes à deux corps
|
Fonction du module
|
Surveillance dynamique des électrovannes à deux corps
|
Niveau de sécurité
|
Jusqu'à PL e/catégorie 4 se conformer à ISO 13849-1
Jusqu'à SILCL 3 se conformer à CEI 62061
|
Données de fiabilité
|
MTTFd = 90,2 années se conformer à ISO 13849-1
DC = 0…99 % se conformer à ISO 13849-1
PFHd = 1,25E-8 1/h se conformer à CEI 62061
|
[Us] tension d'alimentation
|
230 V CA - 15...10 %
|
Type de sortie
|
Relais, 1 "F" fonction de transfert + 1 O boucle de rétroaction circuit(s), sans volt
|
Nombre de circuits supplémentaires
|
4 sorties statiques
|
Type d'extensibilité
|
Amovible
|
Complémentaires
Fréquence d'alimentation
|
50/60 Hz
|
Puissance consommée en VA maximale
|
16 VA
|
Pouvoir de coupure
|
180 VA maintien AC-15 C300 sortie relais
1800 VA appel AC-15 C300 sortie relais
|
Pouvoir de coupure
|
10 mA à 48 V pour circuit de sortie statique
20 mA à 24 V pour circuit de sortie statique
1,5 A à 24 V (DC-13) constante de temps: 50 ms pour sortie relais
|
[Ith] courant thermique conventionnel
|
2,5 A
|
Calibre du fusible à associer
|
4 A gG pour sortie relais se conformer à EN/CEI 60947-5-1, DIN VDE 0660 partie 200
|
Courant minimum de sortie
|
10 mA pour sortie relais
|
Tension de sortie minimum
|
17 V pour sortie relais
|
Temps de réponse maximal sur ouverture des entrées
|
40 ms
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
300 V (degré de pollution 2) se conformer à CEI 60647-5-1, DIN VDE 0110 partie 1
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
4 kV catégorie de surtension III se conformer à CEI 60647-5-1, DIN VDE 0110 partie 1
|
Signalisation locale
|
8 LEDs
|
Matière du coffret
|
Polycarbonate
|
Nombre de borniers
|
32
|
Mode de raccordement
|
Borniers à vis-étrier captives, 2 x 0,5 à 2 x 1,5 mm² avec embout
Borniers à vis-étrier captives, 2 x 2,5 mm² sans embout
|
Support de montage
|
Rail DIN symétrique 35 mm
|
Profondeur
|
118 mm
|
Hauteur
|
73 mm
|
Largeur
|
152 mm
|
Poids du produit
|
0,9 kg
|
Environnement
Normes
|
IEC 692
CEI 60204-1
CEI 60947-5-1
|
Certifications du produit
|
UL
CSA
TÜV
|
Degré de protection IP
|
IP10 (bornes) se conformer à CEI 60529
IP40 (boîtier) se conformer à CEI 60529
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-10…55 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-25…85 °C
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
9,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
14,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
22,5 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
1,016 kg
|
Type d'emballage 2
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
9
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
9,901 kg
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
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Informations de fin de vie
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Sans PVC
|
Oui
|
Garantie contractuelle
|
|