|
|
|
XPSTSA3742P
Preventa XPSTS - contrôleur - interverrouillage sur machine à inertie - 230Vca
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation SEPT. 30, 2023
|
|
|
Fin des services standard DÉC. 31, 2025
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Automatisme de sécurité Preventa
|
Type de produit ou équipement
|
Module de temporisation de sécurité Preventa
|
Nom du module sécurité
|
XPSTSA
|
Utilisation module sécurité
|
Pour application avec verrouillage en cas de forte inertie
|
Fonction du module
|
Surveillance des temporisations de sécurité
|
Niveau de sécurité
|
Jusqu'à PL d/category 3 se conformer à EN/ISO 13849-1
Jusqu'à SIL2 se conformer à EN/CEI 62061
|
Données de fiabilité
|
MTTFd = 126 années se conformer à EN/ISO 13849-1
DC = 60…90 % se conformer à EN/ISO 13849-1
PFHd = 1,3E-7 1/h se conformer à EN/CEI 62061
|
[Us] tension d'alimentation
|
230 V CA - 15...10 %
|
Type de sortie
|
Relais, 1F+2O circuit(s), sans volt
|
Nombre de circuits supplémentaires
|
2 sorties statiques
|
Complémentaires
Fréquence d'alimentation
|
50/60 Hz
|
Puissance consommée maximale en VA
|
5,5 VA CA
|
Type de protection en entrée
|
Interne, électronique
|
Temporisation
|
1 à 31 s configurable
|
Pouvoir de coupure
|
180 VA maintien AC-15 C300 sortie relais
1800 VA appel AC-15 C300 sortie relais
|
Pouvoir de coupure
|
10 mA à 48 V
20 mA à 24 V pour circuit de sortie statique
1,5 A à 24 V (DC-13) constante de temps: 50 ms pour sortie relais
|
[Ith] courant thermique conventionnel
|
6 A pour sortie relais
|
Calibre du fusible à associer
|
4 A gG pour sortie relais se conformer à EN/CEI 60947-5-1, DIN VDE 0660 partie 200
6 A à fusion rapide pour sortie relais se conformer à EN/CEI 60947-5-1, DIN VDE 0660 partie 200
|
Courant minimum de sortie
|
10 mA pour sortie relais
|
Tension de sortie minimum
|
17 V pour sortie relais
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
300 V (degré de pollution 2) se conformer à CEI 60947-5-1
300 V (degré de pollution 2) se conformer à DIN VDE 0110 partie 1
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
4 kV catégorie de surtension III se conformer à CEI 60947-5-1
4 kV catégorie de surtension III se conformer à DIN VDE 0110 partie 1
|
Signalisation locale
|
4 LEDs
|
Mode de raccordement
|
Bornes à vis-étriers imperdables, bornier amovible souple câble: 0,2 à 1,5 mm² sans embout, 2 fils
Bornes à vis-étriers imperdables, bornier amovible souple câble: 0,2 à 2,5 mm² sans embout, 1 fil
Bornes à vis-étriers imperdables, bornier amovible souple câble: 0,25 à 1 mm² avec embout de câble, sans lunette, 2 fils
Bornes à vis-étriers imperdables, bornier amovible souple câble: 0,25 à 2,5 mm² avec embout de câble, avec lunette, 1 fil
Bornes à vis-étriers imperdables, bornier amovible souple câble: 0,25 à 2,5 mm² avec embout de câble, sans lunette, 1 fil
Bornes à vis-étriers imperdables, bornier amovible souple câble: 0,5…1,5 mm² avec embout de câble, avec double lunette, 2 fils
Bornes à vis-étriers imperdables, bornier amovible rigide câble: 0,2 à 1 mm² sans embout, 2 fils
Bornes à vis-étriers imperdables, bornier amovible rigide câble: 0,2 à 2,5 mm² sans embout, 1 fil
|
Support de montage
|
Rail DIN symétrique 35 mm
|
Profondeur
|
114 mm
|
Hauteur
|
99 mm
|
Largeur
|
45 mm
|
Poids du produit
|
0,36 kg
|
Environnement
Normes
|
EN/CEI 60204-1
EN/CEI 60947-5-1
|
Certifications du produit
|
UL
CSA
TÜV
|
Degré de protection IP
|
IP20 (bornes) se conformer à EN/CEI 60529
IP40 (boîtier) se conformer à EN/CEI 60529
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-10…55 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-25…85 °C
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
6,3 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
10,7 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
12,6 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
403,0 g
|
Type d'emballage 2
|
S02
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
12
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
5,325 kg
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
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Informations de fin de vie
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Sans PVC
|
Oui
|
Garantie contractuelle
|
|