|
|
|
XPSVNE1142P
Preventa XPSVN - module - détect. vitesse nulle - 24Vcc pr alim. moteur <=60Hz
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation JUIL. 31, 2023
|
|
|
Fin des services standard DÉC. 31, 2025
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Automatisme de sécurité Preventa
|
Type de produit ou équipement
|
Module de sécurité Preventa
|
Nom du module sécurité
|
XPSVNE
|
Utilisation module sécurité
|
Pour la détection de vitesse nulle
|
Fonction du module
|
Surveillance du moteur triphasé avec démarrage étoile-triangle
Moteur triphasé de surveill avec nbr de pôles variable et démarr étoile-triangle
Surveillance du moteur triphasé + variateur de vitesse
Surveillance du moteur triphasé
Surveillance XPS AK
Surveillance du démarreur étoile-triangle et interrupteur à carter type XCS E
Surveillance du moteur CC
|
Niveau de sécurité
|
Jusqu'à PL d/category 3 se conformer à EN/ISO 13849-1
Jusqu'à SIL2 se conformer à EN/CEI 62061
|
Données de fiabilité
|
MTTFd = 124,1 années se conformer à EN/ISO 13849-1
DC > 99 % se conformer à EN/ISO 13849-1
PFHd = 9,26E-9 1/h se conformer à EN/CEI 62061
|
Certifications du produit
|
CSA
UL
TÜV
|
[Us] tension d'alimentation
|
24 V CC - 15...10 %
|
Type de sortie
|
Relais, 1F+1O circuit(s), sans volt
|
Nombre de circuits supplémentaires
|
2 sorties statiques
|
Complémentaires
Destination du produit
|
Pour alimentation de moteur <= 60 Hz
|
Puissance consommée maximale en W
|
3,5 W
|
Tension d'entrée
|
500 Vrms
|
Seuil de détection en entrée
|
0,01 à 0,1 V
|
Pouvoir de coupure
|
180 VA maintien AC-15 C300 sortie relais
1800 VA appel AC-15 C300 sortie relais
|
Pouvoir de coupure
|
1,2 A à 24 V (DC-13) constante de temps: 50 ms pour circuit de sortie à relais "O"
1,5 A à 24 V (DC-13) constante de temps: 50 ms pour circuit de sortie à relais "F"
10 mA à 48 V pour circuit de sortie statique
20 mA à 24 V pour circuit de sortie statique
|
[Ith] courant thermique conventionnel
|
2,5 A pour sortie relais
|
Calibre du fusible à associer
|
4 A gG pour sortie relais se conformer à EN/CEI 60947-5-1, DIN VDE 0660 partie 200
|
Normes
|
EN/CEI 60947-5-1
EN/CEI 60204-1
|
Courant minimum de sortie
|
10 mA pour sortie relais
|
Tension de sortie minimum
|
17 V pour sortie relais
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
300 V (degré de pollution 2) se conformer à CEI 60947-5-1
300 V (degré de pollution 2) se conformer à DIN VDE 0110 parties 1 et 2
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
4 kV catégorie de surtension III se conformer à CEI 60947-5-1
4 kV catégorie de surtension III se conformer à DIN VDE 0110 parties 1 et 2
|
Signalisation locale
|
4 LEDs
|
Mode de raccordement
|
Bornes à vis-étriers imperdables, bornier amovible souple câble: 0,2 à 1,5 mm² sans embout, 2 fils
Bornes à vis-étriers imperdables, bornier amovible souple câble: 0,2 à 2,5 mm² sans embout, 1 fil
Bornes à vis-étriers imperdables, bornier amovible souple câble: 0,25 à 1 mm² avec embout de câble, sans lunette, 2 fils
Bornes à vis-étriers imperdables, bornier amovible souple câble: 0,25 à 2,5 mm² avec embout de câble, avec lunette, 1 fil
Bornes à vis-étriers imperdables, bornier amovible souple câble: 0,25 à 2,5 mm² avec embout de câble, sans lunette, 1 fil
Bornes à vis-étriers imperdables, bornier amovible souple câble: 0,5…1,5 mm² avec embout de câble, avec double lunette, 2 fils
Bornes à vis-étriers imperdables, bornier amovible rigide câble: 0,2 à 1 mm² sans embout, 2 fils
Bornes à vis-étriers imperdables, bornier amovible rigide câble: 0,2 à 2,5 mm² sans embout, 1 fil
|
Support de montage
|
Rail DIN symétrique 35 mm
|
Profondeur
|
114 mm
|
Hauteur
|
99 mm
|
Largeur
|
45 mm
|
Poids du produit
|
0,5 kg
|
Environnement
Degré de protection IP
|
IP20 (bornes) se conformer à EN/CEI 60529
IP40 (boîtier) se conformer à EN/CEI 60529
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-10…55 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-25…85 °C
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
10,5 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
12,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
6,5 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
286,0 g
|
Type d'emballage 2
|
S02
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
12
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
4 kg
|
Type d'emballage 3
|
P06
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
192
|
Hauteur de l'emballage 3
|
75 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
40 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
80 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
72 kg
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
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Informations de fin de vie
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Sans PVC
|
Oui
|
Garantie contractuelle
|
|