|
|
|
XS1N18PC410D
XS détecteur inductif métal - M18 L50mm noyable Sn5mm DC4-PNP NO+NC - M12
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation JUIN 01, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Détecteurs de proximité inductifs Telemecanique XS
|
Nom de gamme
|
Universel
|
Type de capteur
|
Détecteur de proximité inductif
|
Application
|
Équipement mobile
|
Nom du capteur
|
XS1
|
Forme du capteur
|
Cylindrique M18
|
Dimension
|
51 mm
|
Type de carter
|
Fixe
|
Capacité de montage du détecteur
|
Encastrable
|
Matière
|
Métal
|
Type de signal de sortie
|
Numérique
|
Mode de raccordement
|
À 4 fils
|
[Sn] portée nominale
|
5 mm
|
Sortie logique
|
1 "F"+ 1 "O"
|
Type de circuit de sortie
|
CC
|
Type de sortie logique
|
PNP
|
Raccordement électrique
|
Connecteur mâle M12, 4 broches
|
[Us] tension d'alimentation
|
12…24 V CC avec protection contre l'inversion de polarité
|
Pouvoir de commutation en mA
|
<= 200 mA avec protection contre les surcharges et courts-circuits
|
Degré de protection IP
|
IP69K se conformer à DIN 40050
IP65 conforming to CEI 60529
IP67
|
Complémentaires
Niveau de sécurité
|
SIL 2 se conformer à CEI 61508
PL = d se conformer à ISO 13849-1
SILCL 2 se conformer à CEI 62061
|
Données de fiabilité
|
MTTFd = 1810 années
PFHd = 62,9E-9 1/h
SFF = 92 %
DC = 74 % avec contrôle de sécurité approprié
|
Durée de vie
|
20 année(s)
|
Type de filetage
|
M18 x 1
|
Face de détection
|
Frontal
|
Matière de la face avant
|
PPS
|
Matière du coffret
|
Laiton plaqué nickel
|
Domaine de fonctionnement
|
0…4 mm
|
Parcours différentiel
|
1…15% du sr
|
Isolement
|
PVC
|
Etat LED
|
État sortie :1 LED (jaune)
|
Limites de la tension d'alimentation
|
9…36 V CC
|
Fréquence de commutation
|
<= 2000 Hz
|
Chute de tension maximale
|
<2 V (fermé)
|
Consommation électrique
|
0…10 mA sans charge
|
Retard à la disponibilité maxi
|
5 ms
|
Retard réponse maximal
|
0,15 ms
|
Retard récupération maxi
|
0,35 ms
|
Marquage
|
CE
|
Longueur du filetage
|
28 mm
|
Longueur
|
51 mm
|
Poids du produit
|
0,04 kg
|
Environnement
Normes
|
CEI 62061
ISO 13849-1
|
Certifications du produit
|
E2
CSA
TÜV
UL
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-25…70 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-40…85 °C
|
Tenue aux vibrations
|
25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
50 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
2,4 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
8,0 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
12,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
58,0 g
|
Type d'emballage 2
|
S02
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
44
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
2,882 kg
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
Informations de fin de vie
|
Garantie contractuelle
|
|