|
|
|
XS4P12MA230
XS détecteur inductif plastique - M12 L54mm non noyable Sn4mm AC/DC NO - 2m
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation JUIN 01, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Dimension
|
52 mm
|
[Sn] portée nominale
|
4 mm
|
Raccordement électrique
|
Sur plage
|
[Us] tension d'alimentation
|
24…240 V CA/CC 50/60 Hz
|
Pouvoir de commutation en mA
|
5…200 mA CA/CC
|
Degré de protection IP
|
Double isolation IP68 conforming to CEI 60529
|
Complémentaires
Matière de la face avant
|
PPS
|
Etat LED
|
État sortie :1 LED (jaune)
|
Limites de la tension d'alimentation
|
20…264 V CA/CC
|
Courant résiduel maximal
|
0,6 mA état ouvert
|
Fréquence de commutation
|
<= 25 Hz CA
<= 3000 Hz CC
|
Chute de tension maximale
|
<5,5 V (fermé)
|
Marquage
|
CE
|
Longueur du filetage
|
42 mm
|
Longueur
|
52 mm
|
Environnement
Certifications du produit
|
CSA
Ecolab
UL
|
Tenue aux vibrations
|
25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
50 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
4,200 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
13,000 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
9,600 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
62,000 g
|
Type d'emballage 2
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
44
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
3,223 kg
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
Informations de fin de vie
|
Garantie contractuelle
|
|