|
|
|
XS4P18AB120L2
OsiSense XS4 - détecteur inductif - M18 - L40.6mm - PBT - Sn 0,8..8mm - câble10m
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation JUIN 01, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Détecteurs de proximité inductifs Telemecanique XS
|
Nom de gamme
|
Application
|
Type de capteur
|
Détecteur de proximité inductif
|
Type de circuit électrique
|
Sortie analogique
|
Nom du capteur
|
XS4
|
Forme du capteur
|
Cylindrique M18
|
Dimension
|
41 mm
|
Type de carter
|
Fixe
|
Capacité de montage du détecteur
|
Non encastrable
|
Matière
|
Plastique
|
Type de signal de sortie
|
Analogique
|
Mode de raccordement
|
2 fils
|
[Sn] portée nominale
|
8 mm
|
Type de circuit de sortie
|
CC
|
Plage de sortie analogique
|
4...20 mA
|
Raccordement électrique
|
Sur plage
|
Longueur de câble
|
10 m
|
[Us] tension d'alimentation
|
12…24 V CC
|
Degré de protection IP
|
IP67 conforming to CEI 60529
|
Complémentaires
Type de filetage
|
M18 x 1
|
Face de détection
|
Frontal
|
Matière de la face avant
|
PPS
|
Matière du coffret
|
PBT
|
Domaine de fonctionnement
|
0,8…8 mm
|
Précision de répétition
|
<= 3% du Sr
|
Erreur de linéarité
|
+/- 2 mA
|
Composition du câble
|
3 x 0,34 mm²
|
Isolement
|
PvR
|
Limites de la tension d'alimentation
|
10…38 V CC
|
Fréquence de commutation
|
<= 500 Hz
|
Consommation électrique
|
4 mA sans charge
|
Dérive du courant de sortie maximal
|
10 %
|
Marquage
|
CE
|
Longueur du filetage
|
26 mm
|
Hauteur
|
18 mm
|
Longueur
|
41 mm
|
Environnement
Certifications du produit
|
CSA
UL
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-25…70 °C
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
13,3 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
8 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
8,2 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
505 g
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
Profil de circularité
|
Informations de fin de vie
|
Garantie contractuelle
|
|