Schneider-Electric Sonepar
XS4P18AB120M12 image- sonepar-france
XS4P18AB120M12
XS détecteur inductif plastiq - M18 L41mm non noyable Sn8mm analog 4…20mA - M12
Message important Message important: 
Nous avons mis à jour le processus de commande des produits Telemecanique Sensor Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant Telemecanique Sensors France : FR.salesorders@tesensors.com Retrouvez toutes les informations produits sur le site Telemecanique Sensors : https://tesensors.fr/fr
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
AUJOURD'HUI
MAI 23, 2024
Fin de commercialisation
JUIN 01, 2023
Principales
Gamme de produit Détecteurs de proximité inductifs Telemecanique XS
Nom de gamme Application
Type de capteur Détecteur de proximité inductif
Type de circuit électrique Sortie analogique
Nom du capteur XS4
Forme du capteur Cylindrique M18
Dimension 41 mm
Type de carter Fixe
Capacité de montage du détecteur Non encastrable
Matière Plastique
Type de signal de sortie Analogique
Mode de raccordement 2 fils
[Sn] portée nominale 8 mm
Type de circuit de sortie CC
Plage de sortie analogique 4...20 mA
Raccordement électrique Connecteur mâle M12, 4 broches
[Us] tension d'alimentation 12…24 V CC
Degré de protection IP IP67 conforming to CEI 60529
Complémentaires
Type de filetage M18 x 1
Face de détection Frontal
Matière de la face avant PPS
Matière du coffret PBT
Domaine de fonctionnement 0,8…8 mm
Précision de répétition <= 3% du Sr
Erreur de linéarité +/- 2 mA
Limites de la tension d'alimentation 10…38 V CC
Fréquence de commutation <= 500 Hz
Consommation électrique 4 mA sans charge
Dérive du courant de sortie maximal 10 %
Marquage CE
Longueur du filetage 26 mm
Hauteur 18 mm
Longueur 41 mm
Environnement
Certifications du produit CSA
UL
Température ambiante de fonctionnement -25…70 °C
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 4,1 cm
Largeur de l'emballage 1 9,5 cm
Longueur de l'emballage 1 13 cm
Poids de l'emballage 1 97 g
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois