|
|
|
XS4P18PB370D
OsiSense XS4 - détecteur inductif - M18 - L70mm - PPS - Sn 8mm - connecteur M12
|
|
|
Principales
Gamme de produits
|
OsiSense XS
|
Nom de gamme
|
Universel
|
Type de capteur
|
Détecteur de proximité inductif
|
Nom du détecteur
|
XS4
|
Forme du capteur
|
Cylindrique M18
|
Dimension
|
70 mm
|
Type de carter
|
Fixe
|
Capacité de montage du détecteur
|
Non encastrable
|
Matériau
|
Plastique
|
Type de signal de sortie
|
Numérique
|
Mode de raccordement
|
À 3 fils
|
Portée nominale
|
8 mm
|
Sortie numérique
|
1 "O"
|
Type de circuit de sortie
|
CC
|
Type de sortie numérique
|
PNP
|
Raccordement électrique
|
Connecteur mâle M12, 4 broches
|
[Us] tension d'alimentation
|
12...48 V DC with reverse polarity protection
|
Pouvoir de commutation en mA
|
<= 200 mA DC with overload and short-circuit protection
|
Degré de protection IP
|
IP67 se conformer à CEI 60529
|
Complémentaires
Type de filetage
|
M18 x 1
|
Face de détection
|
Frontal
|
Matière de la face avant
|
PPS
|
Matière du coffret
|
PPS
|
Domaine de fonctionnement
|
0…6,4 mm
|
Parcours différentiel
|
1…15% du sr
|
État LED
|
État sortie: 1 LED (jaune)
|
Limites de la tension d'alimentation
|
10…58 V DC
|
Fréquence de commutation
|
<= 2000 Hz
|
Chute de tension maximale
|
<2 V (fermé)
|
Consommation électrique
|
0…10 mA sans charge
|
Retard à la disponibilité maxi
|
10 ms
|
Retard réponse maximal
|
0,15 ms
|
Retard récupération maxi
|
0,35 ms
|
Marquage
|
CE
|
Longueur du filetage
|
52 mm
|
Hauteur
|
18 mm
|
Longueur
|
70 mm
|
Poids du produit
|
0,04 kg
0,1 kg
|
Environnement
Certifications du produit
|
CCC
CSA
UL
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-25…70 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-40…85 °C
|
Tenue aux vibrations
|
25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
50 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nombre d'unité par paquet
|
1
|
Poids de l'emballage (Kg)
|
50 g
|
Hauteur de l'emballage 1
|
4,5 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
7,2 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
8,2 cm
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|