|
|
|
XS508B1PAM8
XS détecteur inductif inox - M8 L42mm noyable Sn1,5mm DC3-PNP NO - M8
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation JUIN 01, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Détecteurs de proximité inductifs Telemecanique XS
|
Nom de gamme
|
Universel
|
Type de capteur
|
Détecteur de proximité inductif
|
Application
|
-
|
Nom du capteur
|
XS5
|
Forme du capteur
|
Cylindrique M8
|
Dimension
|
42 mm
|
Type de carter
|
Fixe
|
Capacité de montage du détecteur
|
Encastrable
|
Matière
|
Métal
|
Type de signal de sortie
|
Numérique
|
Mode de raccordement
|
À 3 fils
|
[Sn] portée nominale
|
1,5 mm
|
Sortie logique
|
1 "F"
|
Type de circuit de sortie
|
CC
|
Type de sortie logique
|
PNP
|
Raccordement électrique
|
Connecteur mâle M8, 3 broches
|
[Us] tension d'alimentation
|
12…24 V CC avec protection contre l'inversion de polarité
|
Pouvoir de commutation en mA
|
<= 200 mA CC avec protection contre les surcharges et courts-circuits
|
Degré de protection IP
|
IP67 conforming to CEI 60529
|
Complémentaires
Type de filetage
|
M8 x 1
|
Face de détection
|
Frontal
|
Matière de la face avant
|
PPS
|
Matière du coffret
|
Acier inoxydable 303
|
Domaine de fonctionnement
|
0…1,2 mm
|
Parcours différentiel
|
1…15% du sr
|
Etat LED
|
État sortie :1 LED (jaune)
|
Limites de la tension d'alimentation
|
10…36 V CC
|
Fréquence de commutation
|
<= 5000 Hz
|
Chute de tension maximale
|
<2 V (fermé)
|
Consommation électrique
|
<= 10 mA sans charge
|
Retard à la disponibilité maxi
|
10 ms
|
Retard réponse maximal
|
0,1 ms
|
Retard récupération maxi
|
0,1 ms
|
Marquage
|
CE
|
Longueur du filetage
|
26 mm
|
Longueur
|
42 mm
|
Poids du produit
|
0,025 kg
|
Environnement
Certifications du produit
|
UL
CSA
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-25…70 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-40…85 °C
|
Tenue aux vibrations
|
25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
50 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
1,700 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
3,000 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
16,000 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
17,000 g
|
Type d'emballage 2
|
S02
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
44
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
1,253 kg
|
Type d'emballage 3
|
P06
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
704
|
Hauteur de l'emballage 3
|
75,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
60,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
80,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
36,200 kg
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
Profil de circularité
|
Informations de fin de vie
|
Garantie contractuelle
|
|