|
|
|
XS8C4A1DPP20
OsiSense XS8 - détecteur inductif - 40x40 - L117mm - PBT - Sn 20 mm - bornes
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation JUIN 01, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Détecteurs de proximité inductifs Telemecanique XS
|
Nom de gamme
|
Universel
|
Type de capteur
|
Détecteur de proximité inductif
|
Application
|
-
|
Nom du capteur
|
XS8
|
Forme du capteur
|
Forme 40 x 40 x 117
|
Dimension
|
117 mm
|
Type de carter
|
Fixe
|
Capacité de montage du détecteur
|
Encastrable
|
Matière
|
Plastique
|
Matière du coffret
|
PBT
|
Type de signal de sortie
|
Numérique
|
Mode de raccordement
|
2 fils
|
[Sn] portée nominale
|
20 mm
|
Sortie logique
|
1 "O" ou 1 "F" programmable
|
Type de circuit de sortie
|
CC
|
Raccordement électrique
|
Borniers à vis-étrier, 4 x 1,5 mm²
|
[Us] tension d'alimentation
|
12...48 V CC avec protection contre l'inversion de polarité
|
Pouvoir de commutation en mA
|
1,5…100 mA avec protection contre les surcharges et courts-circuits
|
Degré de protection IP
|
IP67 conforming to CEI 60529
IP65 conforming to CEI 60529
IP69K se conformer à DIN 40050
|
Complémentaires
Face de détection
|
Tête à encoche 5 positions
|
Matière de la face avant
|
PBT
|
Domaine de fonctionnement
|
0…16 mm
|
Parcours différentiel
|
3…15% de Sr
|
Précision de répétition
|
<= 3% du Sr
|
Nombre d'entrée de câble
|
1 entrée taraudé pour M20 x1,5 presse étoupe
|
Etat LED
|
État sortie :1 LED (jaune)
|
Limites de la tension d'alimentation
|
10…58 V CC
|
Courant résiduel maximal
|
0,6 mA état ouvert
|
Fréquence de commutation
|
<= 300 Hz
|
Chute de tension maximale
|
<4,2 V (fermé)
|
Retard à la disponibilité maxi
|
7,5 ms
|
Retard réponse maximal
|
1,2 ms
|
Retard récupération maxi
|
1,8 ms
|
Marquage
|
CE
|
Hauteur
|
40 mm
|
Longueur
|
40 mm
|
Largeur
|
117 mm
|
Poids du produit
|
0,244 kg
|
Environnement
Certifications du produit
|
CCC
UL
CSA
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-25…70 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-40…85 °C
|
Tenue aux vibrations
|
25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
50 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
14,500 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
5,000 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
5,000 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
241,000 g
|
Type d'emballage 2
|
S02
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
14
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
3,696 kg