|
XS912R1PAM12
OsiSense XS9 - détecteur inductif - M12 - L60mm - inox303 - Sn 6mm - conn. M12
|
|
|
AUJOURD'HUI JUIL. 03, 2024
|
|
Fin de commercialisation JUIN 01, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Détecteurs de proximité inductifs Telemecanique XS
|
Nom de gamme
|
Application
|
Type de capteur
|
Détecteur de proximité inductif
|
Application
|
Environnement difficile
|
Nom du capteur
|
XS9
|
Forme du capteur
|
Cylindrique M12
|
Dimension
|
60 mm
|
Type de carter
|
Corps pièce unique
|
Matière du coffret
|
Acier inoxydable 303
|
Type de signal de sortie
|
Numérique
|
Mode de raccordement
|
À 3 fils
|
[Sn] portée nominale
|
6 mm
|
Sortie logique
|
1 "F"
|
Type de sortie logique
|
PNP
|
Raccordement électrique
|
Connecteur mâle M12, 4 broches
|
[Us] tension d'alimentation
|
12…24 V CC avec protection contre l'inversion de polarité
|
Pouvoir de commutation en mA
|
<= 200 mA avec protection contre les surcharges et courts-circuits
|
Degré de protection IP
|
IP69K conforming to DIN 40050
IP68 conforming to CEI 60529
|
Complémentaires
Type de filetage
|
M12 x 1
|
Face de détection
|
Frontal
|
Capacité de montage du détecteur
|
Encastrable
|
Matière
|
Inox 303
|
Matière de la face avant
|
Inox 303
|
Portée
|
> 4…8 mm
|
Domaine de fonctionnement
|
0…4,8 mm
|
Parcours différentiel
|
1…15 % de Sr
|
Précision de répétition
|
<= 5 % de Sr
|
Type de circuit de sortie
|
CC
|
Etat LED
|
État sortie :1 LED (jaune)
|
Limites de la tension d'alimentation
|
10…30 V CC
|
Courant résiduel maximal
|
0,1 mA état ouvert
|
Fréquence de commutation
|
<= 600 Hz
|
Chute de tension maximale
|
<2 V (fermé)
|
Consommation électrique
|
<= 10 mA sans charge
|
Retard à la disponibilité maxi
|
40 ms
|
Retard réponse maximal
|
0,00006 ms
|
Retard récupération maxi
|
0,015 ms
|
Marquage
|
CE
|
Longueur du filetage
|
41 mm
|
Hauteur
|
12 mm
|
Longueur
|
60 mm
|
Poids net
|
0,024 kg
|
Environnement
Certifications du produit
|
cULus
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-25…70 °C
|
Température de l'air ambiant en stockage
|
-25…70 °C
|
Tenue aux vibrations
|
25 gn amplitude = +/- 1 mm (f = 10…55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
30 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
1,500 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
10,000 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
10,000 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
33,000 g
|
Type d'emballage 2
|
S01
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
25
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
15,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
1,014 kg