|
|
|
XSAV11801L05
XS détecteur inductif ctrl rota métal - M30 L81mm noyable Sn10mm AC/DC NC - 5m
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation JUIN 01, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Détecteurs de proximité inductifs Telemecanique XS
|
Nom de gamme
|
Application
|
Type de produit ou équipement
|
Capteur
|
Type de capteur
|
Détecteur de proximité inductif
|
Application
|
Surveillance de la rotation
|
Nom du capteur
|
XSA
|
Forme du capteur
|
Cylindrique M30
|
Dimension
|
81 mm
|
Type de carter
|
Fixe
|
Capacité de montage du détecteur
|
Encastrable
|
Matière
|
Métal
|
Matière du coffret
|
Laiton plaqué nickel
|
Type de signal de sortie
|
Numérique
|
Mode de raccordement
|
2 fils
|
[Sn] portée nominale
|
10 mm
|
Sortie logique
|
1 "O"
|
Type de circuit de sortie
|
CA/CC
|
Raccordement électrique
|
Sur plage
|
Longueur de câble
|
5 m
|
[Us] tension d'alimentation
|
24 à 210 V CC
24…240 V CA 50/60 Hz
|
Pouvoir de commutation en mA
|
5…200 mA CC
5…350 mA CA
|
Degré de protection IP
|
IP67 se conformer à CEI 60529
|
Complémentaires
Type de filetage
|
M30 x 1,5
|
Face de détection
|
Frontal
|
Matière de la face avant
|
PPS
|
Portée
|
> 8…15 mm
|
Réglage gamme de fréquence
|
6…150 cyc/mn
|
Domaine de fonctionnement
|
0…8 mm
|
Parcours différentiel
|
3…15% du Fr
|
Précision de répétition
|
3% du Sr
|
Composition du câble
|
2 x 0,34 mm²
|
Isolement
|
PVC
|
Etat LED
|
État sortie :1 LED (rouge)
|
Limites de la tension d'alimentation
|
20…264 V CA/CC
|
Courant résiduel maximal
|
1,5 mA état ouvert
|
Fréquence de commutation
|
<= 100 Hz
|
Chute de tension maximale
|
<5,7 V (fermé)
|
Temporisation à la mise sous tension
|
9 s standard
|
Marquage
|
CE
|
Longueur du filetage
|
67 mm
|
Longueur
|
81 mm
|
Poids du produit
|
0,3 kg
|
Environnement
Certifications du produit
|
CCC
CSA
UL
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-25…70 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-40…85 °C
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
6,6 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
9,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
13,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
350,0 g
|
Type d'emballage 2
|
S02
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
14
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
5,355 kg
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
Informations de fin de vie
|
Garantie contractuelle
|
|