|
|
|
XU2S18PP340L5
Preventa XU2S - barrière de sécurité - détection de corps - 750..1200mm-12..24V
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation JUIN 01, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Barrières immatérielles de sécurité Telemecanique XUSL
|
Type de produit ou équipement
|
Détecteurs photoélectriques à paire de barrage de sécurité
|
Nom de l'appareil
|
XU2S
|
Type de sortie
|
1 sorties de sécurité OSSD PNP
|
[Sn] Portée nominale
|
8 m
|
Complémentaires
Système de détection
|
Système émetteur - récepteur
|
[Us] tension d'alimentation
|
12...24 V CC 10...30 V protection contre l'inversion de polarité
|
Consommation électrique
|
<= 35 mA sans charge
|
Chute de tension maximale
|
<1,5 V (fermé)
|
Pouvoir de commutation en mA
|
<= 100 mA (protection contre les surcharges et courts-circuits)
|
Fréquence de commutation
|
500 Hz maximum
|
Raccordement électrique
|
Pré-câblé
|
Type de visée
|
Axe le long du boîtier
|
Retard réponse maximal
|
1 ms
|
Retard récupération maxi
|
1 ms
|
Diamètre extérieur du câble
|
5 mm
|
Longueur de câble
|
5 m
|
Composition du câble
|
3 x 0,34 mm² pour transmetteur
4 x 0,34 mm² pour récepteur
|
Couple de serrage
|
24 N.m écrou de fixation
|
Fonction disponible
|
Fonction silencieux incorporé
Commutation programmable lumineux ou sombre
|
Marquage
|
CE
|
Matière
|
Laiton plaqué nickel: boîtier
PMMA (polyméthacrylate de méthyle): lentilles
|
Poids du produit
|
0,485 kg
|
Environnement
Normes
|
CEI 60825-1
IEC 61496-2
CEI 61496-1
|
Niveau de sécurité
|
Jusqu'à PL = c associé au module XPSCM correctement câblé se conformer à ISO 13849-1
Jusqu'à catégorie 2 associé au module XPSCM correctement câblé se conformer à ISO 13849-1
Type 2 se conformer à CEI 61496-1-2
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-25…55 °C
|
Données de fiabilité
|
PFH = 5,5E-7 1/h avec fonction silencieux se conformer à CEI 61508
PFH = 4,6E-7 1/h se conformer à CEI 61508
|
Température ambiante de stockage
|
-40…70 °C
|
Degré de protection IP
|
IP67 conforming to CEI 60529
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
30 gn 3 axes : 3 fois se conformer à CEI 60068-2-27
|
Tenue aux vibrations
|
7 gn (f= 10…55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
6,7 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
9,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
13,2 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
432,0 g
|
Type d'emballage 2
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
22
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
10,01 kg