|
|
|
XU8M18MA230W
OsiSense XU8 - détecteur photoélectrique - proximité - Sn 0,1m -F- câble 2m
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation JUIN 01, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Détecteurs photoélectriques Telemecanique XU
|
Nom de gamme
|
Utilisation générale monomode
|
Type de capteur électronique
|
Détecteur photo-électrique polarisé
|
Nom du capteur
|
XU8
|
Forme du capteur
|
Cylindrique M18
|
Système de détection
|
Mode réflexion directe avec suppression de l'arrière-plan
|
Matière
|
Métal
|
Type de visée
|
90° latéralement
|
Type de signal de sortie
|
Numérique
|
Type de circuit d'alimentation
|
CA/CC
|
Mode de raccordement
|
2 fils
|
Sortie logique
|
1 "F"
|
Raccordement électrique
|
Sur plage
|
Longueur de câble
|
2 m
|
Application spécifique du produit
|
-
|
Emission
|
Infrarouge mode réflexion directe avec suppression de l'arrière-plan
|
[Sn] portée nominale
|
0,12 m mode réflexion directe avec suppression de l'arrière-plan
|
Complémentaires
Matière du coffret
|
Laiton plaqué nickel
|
Matière de la lentille
|
PMMA
|
Portée maximale
|
0,12 m
|
Type de sortie
|
Statique
|
Sortie additionnelle
|
Sans
|
Isolement
|
PvR
|
État LED
|
1 LED (jaune) pour état sortie
|
[Us] tension d'alimentation
|
24...240 V CA/CC
|
Limites de la tension d'alimentation
|
20…264 V CA/CC
|
Courant résiduel maximal
|
1,5 mA état ouvert
|
Pouvoir de commutation en mA
|
10…200 mA (à utiliser avec fusible 0,4 A à fusion rapide en série avec la charge)
|
Fréquence de commutation
|
<= 25 Hz
|
Chute de tension maximale
|
<6 V (régime fermé)
|
Retard à la disponibilité maxi
|
300 ms
|
Retard réponse maximal
|
20 ms
|
Retard récupération maxi
|
20 ms
|
Réglage
|
Réglage de sensibilité
|
Diamètre
|
18 mm
|
Longueur
|
97 mm
|
Poids du produit
|
0,15 kg
|
Environnement
Certifications du produit
|
CSA
CE
UL
|
Température de fonctionnement
|
-25…55 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-40…70 °C
|
Tenue aux vibrations
|
7 gn, amplitude = +/-1,5 mm (f = 10…55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
30 gn (durée = 11 ms) se conformer à CEI 60068-2-27
|
Degré de protection IP
|
Double isolation IP67 se conformer à CEI 60529
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
13,2 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
9,4 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
4,2 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
136,0 g
|
Type d'emballage 2
|
S02
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
22
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
3,386 kg