|
XUK1ARCNL5
OsiSense XUK - détecteur photoélectrique - réflex - Sn 7m -O+F- câble 5m
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation JUIN 01, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Détecteurs photoélectriques Telemecanique XU
|
Nom de gamme
|
Utilisation générale monomode
|
Type de capteur électronique
|
Détecteur photo-électrique polarisé
|
Nom du capteur
|
XUK
|
Forme du capteur
|
Compact 50 x 50
|
Système de détection
|
Réflex
|
Matière
|
Plastique
|
Type de signal de sortie
|
Numérique
|
Type de circuit d'alimentation
|
CA/CC
|
Mode de raccordement
|
À 5 fils
|
Sortie logique
|
1 "F"/ "O"
|
Raccordement électrique
|
Sur plage
|
Longueur de câble
|
5 m
|
Application spécifique du produit
|
-
|
Emission
|
Infrarouge réflex
|
[Sn] portée nominale
|
7 m réflex réflecteur XUZC50 requis
|
Complémentaires
Matière du coffret
|
PBT
|
Matière de la lentille
|
PMMA
|
Portée maximale
|
10 m réflex
|
Type de sortie
|
Relais
|
Composition du câble
|
5 x 0,34 mm²
|
Isolement
|
PVC
|
Diamètre extérieur du câble
|
6 mm
|
État LED
|
1 LED (jaune) pour état sortie
1 LED (vert) pour alimentation
|
[Us] tension d'alimentation
|
24...240 V CA/CC
|
Limites de la tension d'alimentation
|
20…264 V CA
|
Pouvoir de commutation en mA
|
3 A (cos ϕ = 1 pour 0,5 million cycles à raison de 1 cycle fonction. /sec. à 250 V)
|
Fréquence de commutation
|
<= 20 Hz
|
Consommation électrique
|
<= 35 mA sans charge
|
Puissance consommée maximale en W
|
2 W CA
|
Retard à la disponibilité maxi
|
60 ms
|
Retard réponse maximal
|
25 ms
|
Retard récupération maxi
|
25 ms
|
Réglage
|
Sans réglage sensibilité
|
Durée de vie électrique
|
500000 cycle, cos f = 1, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn à 250 V
|
Profondeur
|
50 mm
|
Hauteur
|
50 mm
|
Largeur
|
18 mm
|
Poids du produit
|
0,035 kg
|
Environnement
Certifications du produit
|
Ecolab
CE
|
Température de fonctionnement
|
-25…55 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-40…70 °C
|
Tenue aux vibrations
|
7 gn, amplitude = +/-1,5 mm (f = 10…55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
30 gn (durée = 11 ms) se conformer à CEI 60068-2-27
|
Degré de protection IP
|
Double isolation IP65 se conformer à CEI 60529
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
4,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
13,0 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
13,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
316,0 g
|
Type d'emballage 2
|
S02
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
20
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
6,791 kg
|
Type d'emballage 3
|
P06
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
320
|
Hauteur de l'emballage 3
|
105 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
60 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
80 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
109,62 kg