|
|
|
XUK5APANL2
OsiSense XUK - détecteur photoélectrique - proximité - Sn 1m -F- câble 2m
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation JUIN 01, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Détecteurs photoélectriques Telemecanique XU
|
Nom de gamme
|
Utilisation générale monomode
|
Type de capteur électronique
|
Détecteur photo-électrique polarisé
|
Nom du capteur
|
XUK
|
Forme du capteur
|
Compact 50 x 50
|
Système de détection
|
Réflexion directe
|
Matière
|
Plastique
|
Type de signal de sortie
|
Numérique
|
Type de circuit d'alimentation
|
CC
|
Mode de raccordement
|
À 3 fils
|
Type de sortie logique
|
PNP
|
Sortie logique
|
1 "F"
|
Raccordement électrique
|
Sur plage
|
Longueur de câble
|
2 m
|
Application spécifique du produit
|
-
|
Emission
|
Infrarouge réflexion directe
|
[Sn] portée nominale
|
1 m réflexion directe
|
Complémentaires
Matière du coffret
|
PBT
|
Matière de la lentille
|
PMMA
|
Portée maximale
|
1,5 m réflexion directe
|
Type de sortie
|
Statique
|
Isolement
|
PVC
|
État LED
|
1 LED (jaune) pour état sortie
|
[Us] tension d'alimentation
|
12...24 V CC
|
Pouvoir de commutation en mA
|
<= 100 mA (protection contre les surcharges et court-circuits)
|
Fréquence de commutation
|
<= 250 Hz
|
Chute de tension maximale
|
<1,5 V (régime fermé)
|
Consommation électrique
|
<= 35 mA sans charge
|
Retard à la disponibilité maxi
|
15 ms
|
Retard réponse maximal
|
2 ms
|
Retard récupération maxi
|
2 ms
|
Réglage
|
Sans réglage sensibilité
|
Profondeur
|
50 mm
|
Hauteur
|
50 mm
|
Largeur
|
18 mm
|
Poids du produit
|
0,07 kg
|
Environnement
Certifications du produit
|
CE
UL
CSA
|
Température de fonctionnement
|
-25…55 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-40…70 °C
|
Tenue aux vibrations
|
7 gn, amplitude = +/-1,5 mm (f = 10…55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
30 gn (durée = 11 ms) se conformer à CEI 60068-2-27
|
Degré de protection IP
|
Double isolation IP65 se conformer à CEI 60529
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
4,2 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
9,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
13,2 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
170,0 g
|
Type d'emballage 2
|
S02
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
22
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
4,29 kg