Schneider-Electric Sonepar
 
XUKR1NSMM12 image- sonepar-france
XUKR1NSMM12
OsiSense XUK - détecteur photoélectrique - repère - Sn 20mm -O- connecteur M12
Message important Message important: 
Nous avons mis à jour le processus de commande des produits Telemecanique Sensor Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant Telemecanique Sensors France : FR.salesorders@tesensors.com Retrouvez toutes les informations produits sur le site Telemecanique Sensors : https://tesensors.fr/fr
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Détecteurs photoélectriques Telemecanique XU
Nom de gamme Application automobile
Type de capteur électronique Détecteur photo-électrique polarisé
Nom du capteur XUK
Forme du capteur Compact 50 x 50
Système de détection Réflexion directe
Emission DEL blanche
Portée nominale 19 mm point Ø 3,5 mm
Matière Plastique
Fréquence de commutation <= 5 kHz
Type de signal de sortie Numérique
Type de circuit d'alimentation CC
Mode de raccordement À 3 fils
Type de sortie logique NPN
Sortie logique 1 "O" ou 1 "F" programmable
Raccordement électrique 1 connecteur mâle M12 orientable à 90°, 4 broches
Application spécifique du produit Marque de couleur
Vente par quantité indivisible 1
Complémentaires
Matière du coffret ABS
Matière de la lentille Verre
Résolution 0,5 mm
Profondeur de champ +/- 2 mm
Citesse de passage maximale de l'objet 2,5 m/s, largeur minimale de la marque détectée: 1 mm
Type de sortie Statique
Réglage de la fonction de sortie Apprentissage éclairement ou obscurcissement
Sortie additionnelle Sans
Entrée additionnelle Apprentissage à distance
Etat LED Stabilité :1 LED (vert)
Erreur :1 LED (vert/rouge (clignotant))
État sortie :1 LED (jaune)
[Us] tension d'alimentation 12...24 V CC
Limites de la tension d'alimentation CC
Pouvoir de commutation en mA <= 100 mA (protection contre les inversions de polarité, courts-circuits et surcharges)
Chute de tension maximale <2 V (régime fermé)
Consommation électrique <= 30 mA sans charge
Retard réponse maximal 0,1 ms
Retard récupération maxi 0,1 ms
Réglage Réglage de sensibilité avec mode apprentissage
Profondeur 50 mm
Hauteur 50 mm
Largeur 15 mm
Poids du produit 0,045 kg
Environnement
Certifications du produit CE
cULus
Température ambiante de fonctionnement -10…55 °C
Température ambiante de stockage -20…70 °C
Tenue aux vibrations +/-0,5 mm (f = 10…55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques 30 gn (durée = 11 ms) pour 6 chocs sur chaque axe se conformer à CEI 60068-2-27
Degré de protection IP IP65 se conformer à CEI 60529
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 3,5 cm
Largeur de l'emballage 1 8,1 cm
Longueur de l'emballage 1 8,2 cm
Poids de l'emballage 1 50,0 g
Type d'emballage 2 S02
Nb produits dans l'emballage 2 42
Hauteur de l'emballage 2 15,0 cm
Largeur de l'emballage 2 30,0 cm
Longueur de l'emballage 2 40,0 cm
Poids de l'emballage 2 2,505 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois