Système de détection
|
Système émetteur - récepteur
|
Temps de réponse
|
3 ms
|
Composition du kit
|
Support(s) de fixation réglable
1 récepteur(s)
1 émetteur(s)
1 guide d’utilisation avec certificat de conformité sur CD-ROM
Joint(s) torique silicone
1 câble(s) PVC
|
[EAA] angle d’ouverture efficace
|
2,5 ° à 3 m
|
Emission
|
DEL infrarouge 950 nm
|
[Us] tension d'alimentation
|
24 V CC +/- 20 %
|
Alimentation
|
Alimentation puissance se conformer à CEI 61496-1
Alimentation puissance se conformer à CEI 60204-1
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
2 A
|
Consommation électrique
|
42 mA sans charge transmetteur
83 mA sans charge récepteur
42 mA transmetteur
900 mA avec charge maximale récepteur
|
Limites du courant de sortie
|
0,4 A pour OSSD de sorties de sécurité
|
Tension de sortie
|
24 V
|
Type de circuit de sortie
|
CC
|
Chute de tension maximale
|
<0,5 V
|
Consommation électrique maximale du système de chauffage
|
10 W
|
Signalisation locale
|
1 multi couleur DEL transmetteur
2 bicolore DELs récepteur
|
Raccordement électrique
|
1 connecteur mâle M12 5 broches transmetteur
1 connecteur mâle M12 8 broches récepteur
|
Type de câble
|
Câble non blindé AWG 22 10 m
|
Résistance ohmique du câble (par m)
|
55,31 mOhm
|
Fonction disponible
|
Test
Désactiver via le module de sécurité externe XPSLCMUT1160
Affichage DEL de l'état de fonctionnement
Système anticondensation
|
Marquage
|
CE
|
Matière
|
PMMA (polyméthacrylate de méthyle): tube
Acier inoxydable AISI 316L: bouchon d'étanchéité
PVC (chlorure de polyvinyle): câble
|
Couleur du logement
|
Rouge RAL 3000
|
Mode de fixation
|
Par supports de fixation
|
Poids du produit
|
4,43 kg
|
Type d'offre
|
Longue distance
|
Equipement inclus
|
Avec système de chauffage
|
Règlement Européen
|
89/655/CEE - équipement de travail
89/336/CEE - compatibilité électromagnétique
98/37/CEE - machine
|
Certifications du produit
|
cULus
TÜV
CE
Ecolab
|
Niveau de sécurité (correctement câblé)
|
Type 4 se conformer à CEI 61496-1
SIL 3 se conformer à CEI 61508
SILCL 3 se conformer à CEI 62061
Catégorie 4 se conformer à EN/ISO 13849-1
PL = e se conformer à EN/ISO 13849-1
|
Caractéristique optique
|
Résistance à la perturbation lumineuse se conformer à EN/CEI 61496-2
|
Temps de mission
|
20 année(s)
|
Données de fiabilité
|
PFHd = 7,55E-9 1/h se conformer à CEI 61508
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-30…55 °C
-25…55 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-25…70 °C
-30…70 °C
|
Humidité relative
|
0…95 % sans condensation
|
Degré de protection IP
|
IP69K
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
10 gn pour 16 ms se conformer à CEI 61496-1
|
Tenue aux vibrations
|
0,35 +/- 0,05 mm (f= 10…55 Hz) se conformer à CEI 61496-1
|