Schneider-Electric Sonepar
 
XUSZAST2XT image- sonepar-france
XUSZAST2XT
Telemecanique Sensors OsiSense XU - bras muting barrière immat 2X 1 faisceau
Message important Message important: 
Nous avons mis à jour le processus de commande des produits Telemecanique Sensor Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant Telemecanique Sensors France : FR.salesorders@tesensors.com Retrouvez toutes les informations produits sur le site Telemecanique Sensors : https://tesensors.fr/fr
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Barrières immatérielles de sécurité Telemecanique XUSL
Type de produit ou équipement Bras de muting préfabriqués à faisceau unique
Nom de l'appareil XUSZAS
Type de sortie 2 numérique statique PNP (''NO'')
[Sn] Portée nominale 1…2,5 m
Nombre de faisceaux 1
Complémentaires
Accessoires associés XUSL4M
Système de détection Barrière lumineuse
Application spécifique au produit Système de convoyage sens entrée/sortie
Système de convoyage vitesse normale
Application spécifique pour détecteur photoélectrique Détection de pièces opaques
Temps de réponse < 100 ms
Composition du kit Émetteur + récepteur
Guide de démarrage rapide
Emission DEL infrarouge
[Us] tension d'alimentation 24 V CC +/- 20 %
Alimentation Via un connecteur
Consommation électrique 42 mA
Tension de sortie 24 V
Type de circuit de sortie CC
Chute de tension maximale <0,5 V
Pouvoir de commutation en mA 100 mA
Signalisation locale 2 jaune DEL récepteur
Couleur du logement Rouge RAL 3000
Environnement
Règlement Européen 98/37/CEE - machine
89/336/CEE - compatibilité électromagnétique
Certifications du produit CE
Données de fiabilité PFHd = 2,73E-7 1/h
Température ambiante de fonctionnement -30…55 °C
Température ambiante de stockage -30…70 °C
Humidité relative 0…95 % sans condensation
Degré de protection IP IP65
Tenue aux chocs mécaniques 10 gn pour 16 ms se conformer à CEI 61496-1
Tenue aux vibrations 0,35 +/- 0,05 mm (f= 10…55 Hz) se conformer à CEI 61496-1
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 14,5 cm
Largeur de l'emballage 1 20,0 cm
Longueur de l'emballage 1 70,0 cm
Poids de l'emballage 1 3,005 kg
Type d'emballage 2 P06
Nb produits dans l'emballage 2 1
Hauteur de l'emballage 2 28,5 cm
Largeur de l'emballage 2 60,0 cm
Longueur de l'emballage 2 80,0 cm
Poids de l'emballage 2 11,005 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois