|
|
|
XUSZFB2
Preventa XU - socle de fixation ajustable pour colonne
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation JUIN 01, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Barrières immatérielles de sécurité Telemecanique XUSL
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoires de montage et fixation
|
Type d'accessoires / pièces séparées
|
Pied de fixation
|
Accessoires associés
|
XUSL2E
XUSL4E
|
Destination d'accessoire / de pièce détachée
|
Colonne de fixation
|
Complémentaires
Température ambiante de fonctionnement
|
-30…55 °C
-30…55 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-30…70 °C
-30…70 °C
|
Composition du kit
|
2 x plaque(s)
|
Hauteur de colonne
|
47 mm
|
Hauteur protégée
|
47 mm
|
Poids du produit
|
2,2 kg
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
16,000 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
24,000 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
31,500 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
2,767 kg
|
Type d'emballage 2
|
P06
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
15
|
Hauteur de l'emballage 2
|
75,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
60,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
80,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
50,005 kg
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
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Garantie contractuelle
|
|