|
|
|
XUSZSC138R
Preventa XU - colonne sans mirroir avec presse-étoupe PG11-H1670 Hprotégée1060mm
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation JUIN 01, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Barrières immatérielles de sécurité Telemecanique XUSL
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoires de montage et fixation
|
Type d'accessoires / pièces séparées
|
Colonne de fixation
|
Type d'offre
|
Sans miroir
|
Accessoires associés
|
XUSL.E…76 à XUSL.E…106 avec 4 faisceaux
XUSL.E…76 à XUSL.E…106 avec 3 faisceaux
|
Destination d'accessoire / de pièce détachée
|
Rideau photoélectrique de sécurité (type 4)
Rideau photoélectrique de sécurité (type 2)
|
Complémentaires
Température ambiante de fonctionnement
|
-30…55 °C
-30…55 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-30…70 °C
-30…70 °C
|
Composition du kit
|
1 x presse-étoupe(s), Pg 11
|
Hauteur de colonne
|
1330 mm
|
Hauteur protégée
|
1060 mm
|
Poids du produit
|
4,5 kg
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
14,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
20,0 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
142,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
6,2 kg
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
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Garantie contractuelle
|
|