|
|
|
XUSZSM3B
Telemecanique OsiSense XU - colonne protec barrière immat muting 3 faisceaux
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation JUIN 01, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Barrières immatérielles de sécurité Telemecanique XUSL
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoires de montage et fixation
|
Type d'accessoires / pièces séparées
|
Colonne de fixation
|
Type d'offre
|
Sans miroir
|
Accessoires associés
|
XUSL4M.3B....
|
Destination d'accessoire / de pièce détachée
|
Barrière immatérielle de sécurité type 4 avec fonction d'inhibition intégrée
|
Complémentaires
Température ambiante de fonctionnement
|
-30…55 °C
-30…55 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-30…70 °C
-30…70 °C
|
Hauteur de colonne
|
1200 mm
|
Hauteur protégée
|
810 mm
|
Poids du produit
|
3,7 kg
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
14,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
19,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
130,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
3,5 kg
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
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Garantie contractuelle
|
|