Schneider-Electric Sonepar
 
XUVU06M3KSNM8 image- sonepar-france
XUVU06M3KSNM8
OsiSense XUV - fourche ultrason lecture d'étiquettes - 60x3mm - PNP/NPN - M8
Message important Message important: 
Nous avons mis à jour le processus de commande des produits Telemecanique Sensor Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant Telemecanique Sensors France : FR.salesorders@tesensors.com Retrouvez toutes les informations produits sur le site Telemecanique Sensors : https://tesensors.fr/fr
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Détecteurs photoélectriques Telemecanique XU
Nom de gamme Application automobile
Type de capteur électronique Détecteur photo-électrique polarisé
Nom du capteur XUV
Forme du capteur Fourche
Système de détection Barrière lumineuse
Emission Ultrason
Type de réglage Sans
Largueur du passage 3 mm
Profondeur du passage 69 mm
Matière Métal
Type de circuit d'alimentation CC
Mode de raccordement À 4 fils
Type de sortie logique PNP et NPN
Sortie logique 2 "O" / "F" programmable
Raccordement électrique 1 connecteur mâle M8, 4 broches
Application spécifique du produit Détection d'étiquettes transparentes
[Sn] portée nominale 3 mm barrière lumineuse
Complémentaires
Réglage Potentiomètre numérique
Matière du coffret Alliage de zinc
Matière de la lentille PC
Précision +/- 0,20 mm à 120 m/min
Longueur du câble minimum 2 mm
Distance minimum entre étiquettes 2 mm
Vitesse de passage maximale de l'objet 180 m/min
Type de signal de sortie Numérique
Type de sortie Statique
Etat LED État sortie :1 LED (jaune)
Mode d'ajustement et verrouillage du clavier :1 LED (rouge)
[Us] tension d'alimentation 12...24 V CC avec protection contre l'inversion de polarité
Limites de la tension d'alimentation 10…30 V CC
Pouvoir de commutation en mA <= 100 mA (protection contre les surcharges et court-circuits)
Fréquence de commutation <= 1500 Hz
Chute de tension maximale <2 V (régime fermé)
Retard à la disponibilité maxi 30 ms
Retard réponse maximal 0,3 ms
Retard récupération maxi 0,3 ms
Profondeur 47 mm
Hauteur 92,5 mm
Largeur 18 mm
Poids du produit 0,13 kg
Environnement
Certifications du produit cULus
CE
Température ambiante de fonctionnement 5…55 °C
Température ambiante de stockage -20…70 °C
Tenue aux vibrations 7 gn, amplitude = +/-1,5 mm (f = 10…55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques 30 gn (durée = 11 ms) se conformer à CEI 60068-2-27
Degré de protection IP IP65 se conformer à CEI 60529
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 13,000 cm
Largeur de l'emballage 1 3,500 cm
Longueur de l'emballage 1 7,500 cm
Poids de l'emballage 1 160,000 g
Type d'emballage 2 S01
Nb produits dans l'emballage 2 15
Hauteur de l'emballage 2 15 cm
Largeur de l'emballage 2 15 cm
Longueur de l'emballage 2 40 cm
Poids de l'emballage 2 2,588 kg
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois