|
|
|
XUYPSCO929L1SP
OsiSense XUY - dét. photoélectrique -miniature - Sn 10..60m - conn. M8
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation JUIN 01, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Détecteurs photoélectriques Telemecanique XU
|
Nom de gamme
|
Application d'assemblage
|
Type de capteur électronique
|
Détecteur photo-électrique polarisé
|
Nom du capteur
|
XUY
|
Forme du capteur
|
Miniature
|
Système de détection
|
Mode réflexion directe avec suppression de l'arrière-plan
|
Matière
|
Plastique
|
Type de signal de sortie
|
Numérique
|
Type de circuit d'alimentation
|
CC
|
Mode de raccordement
|
À 3 fils
|
Type de sortie logique
|
PNP
|
Sortie logique
|
1 "O" ou 1 "F" programmable
|
Raccordement électrique
|
1 connecteur mâle M8, 4 broches
|
Application spécifique du produit
|
Suivi des petites pièces sur machine de production
Mise en place de capteurs
|
Emission
|
DEL rouge, en régime d'impulsions - classe 2 se conformer à CEI 825-1
|
[Sn] Portée nominale
|
0,01…0,06 m
|
Complémentaires
Matière du coffret
|
ABS
|
Fréquence d'impulsion
|
5 kHz
|
Diamètre du spot
|
> 0,3…0,4 mm
|
Type de sortie
|
Statique
|
Etat LED
|
Alimentation activée/encrassée :1 LED (vert)
État sortie :1 LED (jaune)
|
[Us] tension d'alimentation
|
12...24 V CC avec protection contre l'inversion de polarité
|
Limites de la tension d'alimentation
|
10…30 V CC
|
Pouvoir de commutation en mA
|
100 mA (protection contre les surcharges et court-circuits)
|
Fréquence de commutation
|
1000 Hz
|
Chute de tension maximale
|
<2,4 V (régime fermé)
|
Consommation électrique
|
< 30 mA sans charge
|
Retard réponse maximal
|
3 µs
|
Réglage
|
Utilisation du bouton de formation ou formation à distance
|
Poids du produit
|
0,056 kg
|
Environnement
Certifications du produit
|
cULus
CE
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-20…60 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-20…80 °C
|
Immunité à la lumière ambiante
|
5000 lx
|
Tenue aux vibrations
|
7 gn, amplitude = +/-1,5 mm (f = 10…55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
30 gn (durée = 11 ms) se conformer à CEI 60068-2-27
|
Degré de protection IP
|
IP67 se conformer à CEI 60529
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
9,1 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
6,2 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
2,5 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
20,0 g
|
Type d'emballage 2
|
S01
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
10
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
15,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
419,0 g