|
|
|
XUZ2001
OsiSense XU - tige M12 - Ø12mm - pour détecteur
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation JUIN 01, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Détecteurs photoélectriques Telemecanique XU
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoires de montage et fixation
|
Type d'accessoires / pièces séparées
|
Tige M12
|
Désignation d'accessoire / de pièce détachée
|
Tige M12
|
Destination d'accessoire / de pièce détachée
|
Détecteur M12 cylindrique
Détecteur M18 cylindrique
Détecteur M30 cylindrique
|
Complémentaires
Accessoires associés
|
XU cylindrique M12
XU cylindrique M30
XU cylindrique M18
|
Poids du produit
|
0,05 kg
|
Matière du coffret
|
Métal
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
1,8 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
13,2 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
5,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
162,0 g
|
Type d'emballage 2
|
S01
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
18
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
15 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
3,247 kg
|
Type d'emballage 3
|
P06
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
576
|
Hauteur de l'emballage 3
|
75 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
60 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
80 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
104 kg