|
|
|
XUZA218
OsiSense XU - bride réglable à rotule - plastique - pour détecteur
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation JUIN 01, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Détecteurs photoélectriques Telemecanique XU
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire de montage et de fixation
|
Type d'accessoires / pièces séparées
|
Support de fixation
|
Type de produit ou équipement
|
Équerre de fixation
|
Mode de fixation
|
Réglable
|
Equipement inclus
|
Rotule
|
Accessoires / Pièces détachées
|
Détecteur Ø 18 mm
|
Matière
|
Plastique
|
Complémentaires
Accessoires associés
|
XU.
|
Poids du produit
|
0,035 kg
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
3,100 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
7,100 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
10,700 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
32,000 g
|
Type d'emballage 2
|
S02
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
100
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
3,555 kg