|
|
|
XUZA51
OsiSense XU - équerre de fixation - métallique - pour détecteur
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation JUIN 01, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Détecteurs photoélectriques Telemecanique XU
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire de montage et de fixation
|
Type d'accessoires / pièces séparées
|
Support de fixation
|
Type de produit ou équipement
|
Équerre de fixation
|
Accessoires / Pièces détachées
|
Détecteur Compact 50 x 50 mm
|
Matière
|
Métal
|
Complémentaires
Accessoires associés
|
XUK
|
Poids du produit
|
0,05 kg
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
6,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
2,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
6,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
62,0 g
|
Type d'emballage 2
|
S01
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
50
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
15 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
3,647 kg
|
Type d'emballage 3
|
P06
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
1600
|
Hauteur de l'emballage 3
|
75 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
60 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
80 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
67,2 kg