|
|
|
XUZASK003
OsiSense XU - équerre de fixation - métallique - substitution XUL - pr détecteur
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation JUIN 01, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Détecteurs photoélectriques Telemecanique XU
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire de montage et de fixation
|
Type d'accessoires / pièces séparées
|
Support de fixation
|
Type de produit ou équipement
|
Équerre de fixation
|
Accessoires / Pièces détachées
|
Détecteur Compact 50 x 50 mm
|
Matière
|
Métal
|
Complémentaires
Accessoires associés
|
XUK
|
Poids du produit
|
0,05 kg
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
2,700 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
5,700 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
10,000 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
115,000 g
|
Type d'emballage 2
|
S01
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
50
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
15 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
5,919 kg