|
XUZB05
OsiSense XU - bande autocollante réfléchissante - 5m - épaisseur 0,2mm
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation JUIN 01, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Détecteurs photoélectriques Telemecanique XU
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoires de capteurs
|
Type d'accessoires / pièces séparées
|
Réflecteur
|
Destination d'accessoire / de pièce détachée
|
Détecteur photo-électrique reflex non polarisé
|
Forme du réflecteur
|
Ruban adhésif
|
Vente par quantité indivisible
|
1
|
Complémentaires
Epaisseur
|
0,2 mm
|
Largeur
|
25 mm
|
Longueur
|
5000 mm
|
Poids du produit
|
0,075 kg
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
2,500 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
9,000 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
9,000 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
54,000 g
|
Type d'emballage 2
|
S01
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
25
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
15 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
1,560 kg
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
Déclaration RoHS UE
|
Sans mercure
|
Oui
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Garantie contractuelle
|