|
|
|
XUZX2004
OsiSense XU - équerre rotule avec capot pour kit de fixation 3D - pour détecteur
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation JUIN 01, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Détecteurs photoélectriques Telemecanique XU
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoires de montage et fixation
|
Type d'accessoires / pièces séparées
|
Support de fixation
|
Destination d'accessoire / de pièce détachée
|
Capteur compact 92 x 71 mm
|
Complémentaires
Accessoires associés
|
XUX
|
Couvercle de protection
|
Avec
|
Poids du produit
|
0,42 kg
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
4,5 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
13,0 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
11,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
493,0 g
|
Type d'emballage 2
|
S01
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
10
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
15 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
5,086 kg
|
Type d'emballage 3
|
P06
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
320
|
Hauteur de l'emballage 3
|
75 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
40 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
80 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
182,76 kg