|
|
|
XVBC21B
Harmony XVB - embase + couvercle Ø70 - ASInterface - câble 1m avec M12
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Harmony XVB Universal
|
Type de produit ou équipement
|
Unité de base avec couvercle
|
Nom de composant
|
XVBC
|
Complémentaires
Compatibilité de gamme
|
Système câblage AS-Interface
|
Matière
|
Polyamide renforcé avec des fibres de verre: unité de base
Polycarbonate: unité de couvercle
|
Diamètre de fixation
|
70 mm
|
[Us] tension d'alimentation
|
Externe: 19,2...30 V
Ligne AS-Interface: 24...31,6 V
|
Consommation électrique
|
250 mA sous-charge via ligne AS-Interface
30 mA sous-charge externe
30 mA à vide
|
Profil AS-i
|
S.7.F
|
Raccordement électrique
|
1 connecteur télécommandé M12, longueur de câble: 1 m pour ligne AS-Interface
|
Entrée de câble
|
Entrée latérale
|
Variante de construction
|
Montage du client, jusqu'à 5 unités
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
250 V se conformer à CEI 60947-1
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
4 kV se conformer à CEI 60947-1
|
Description des bornes ISO n°1
|
(COM-4)PW
(COM-2)PW
(COM-3)PW
(COM-1)PW
(GND)GROUND
(COM-5)PW
|
Poids du produit
|
0,3 kg
|
Environnement
Certifications du produit
|
CSA
EAC
AS-Interface No 25701
|
Normes
|
EN/CEI 60947-5-1
|
Traitement de protection
|
TC
|
Température ambiante de stockage
|
-20…70 °C
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-10…50 °C
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
25 gn se conformer à CEI 60068-2-27
|
Tenue aux vibrations
|
5 gn se conformer à CEI 60068-2-6
|
Catégorie de surtension
|
Classe I se conformer à CEI 60536
|
Degré de protection IP
|
IP65 conforming to CEI 60529
|
Tenue à l'environnement NEMA
|
Type 4X se conformer à UL (intérieur)
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
9,4 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
15,8 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
9,2 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
276,0 g
|
Type d'emballage 2
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
18
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
5,462 kg
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
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|