|
|
|
XVBL0B4
Harmony XVB - balise complète - feu fixe - rouge - LED 24Vca/cc -IP65
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Harmony XVB Universal
|
Type de produit ou équipement
|
Balise complète
|
Type de balise et de colonne de signalisation
|
Unité de base directement ou fixation tube
Unité lumineuse
|
Type de signalisation
|
Fixe
|
Diamètre de fixation
|
70 mm
|
Nom de composant
|
XVBL
|
Matière
|
Polyamide renforcé avec des fibres de verre: unité de base
Polycarbonate: unité lumineuse
|
Source lumineuse
|
DEL integral, rouge
|
Type de lampe
|
DEL protégée
|
[Us] tension d'alimentation
|
24 V CA/CC
|
Complémentaires
Mode de raccordement
|
Borniers à vis-étrier, <= 1 x 1,5 mm² avec embout
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
250 V se conformer à CEI 60947-1
|
Limite de tension nominale
|
0,85 à 1,1 Un se conformer à CEI 60947-5-1
|
Consommation électrique
|
< 47 mA CA/CC
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
4 kV se conformer à CEI 60947-1
|
Largeur hors tout CAO
|
70 mm
|
Hauteur hors tout CAO
|
139 mm
|
Profondeur hors tout CAO
|
70 mm
|
Description des bornes ISO n°1
|
(COM-1)PW
(GND)GROUND
|
Poids du produit
|
0,27 kg
|
Environnement
Degré de pollution
|
2
|
Certifications du produit
|
CCC
EAC
CSA C22-2 No 14
UL 508
|
Normes
|
CEI 60947-5-1
|
Traitement de protection
|
TC
|
Température ambiante de stockage
|
-40…70 °C
|
Classe de protection contre les chocs électriques
|
Classe I sur tube support se conformer à CEI 61140
Classe II sur unité de base se conformer à CEI 61140
|
Degré de protection IP
|
IP65 sur base de fixation XVBZ0. se conformer à CEI 60529
IP66 sur unité de base se conformer à CEI 60529
|
Tenue à l'environnement NEMA
|
Type 4X se conformer à UL (intérieur)
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
8,2 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
8,2 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
15,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
272,0 g
|
Type d'emballage 2
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
12
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
3,79 kg
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
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|